Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 250 mm, Szerokość: 250 mm, Głębokość: 120 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
Nr zam.
1025030000
Typ
KLIPPON STB 4 MS HT
GTIN (EAN)
4032248745241
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
120 mm
Głębokość (cale)
4,724 inch
Wysokość
250 mm
Wysokość (cale)
9,842 inch
Szerokość
250 mm
Szerokość (cale)
9,842 inch
Wymiar mocowania szerokość
275 mm
Masa netto
3 520 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...120 °C
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału wieka
1,5 mm
Mocowanie wieka
Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm
Normy
DIN 4102-12
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
Powlekane proszkowo
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max.
120 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
liczba śrub mocujących wieko
4
maks. ładowność
43,75 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
szyna TAS 20 na dnie obudowy
mocowanie obudowy
przyspawane stopy montażowe z otworami 8mm
obszary zastosowania
transport, budowa okrętów, przemysł procesowy, przemysł opakowań
otwór manipulacyjny szerokość
232 mm
otwór manipulacyjny wysokość
230 mm
tworzywo
blacha stalowa
udarność
10 J wersja standardowa
Numery certyfikatów obudowy
DEF |Warunki zatwierdzenia
LR
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DE PS2620 160412 002ISS01
Nr certyfikatu (LLOYDSREG)
LR23307703TA
Uziemienie obudowy
Uziemienie, obudowa, pokrywa
przyspawany sworzeń uziemiający ze stali nierdzewnej M6 x 10
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne
przyspawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
Uziemienie, obudowa, zewnętrzne
przyspawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
przekrój, maks.
25 mm²
Wyposażenie pionowe
WDU 10 / ZDU 10
2x22
WDU 16 / ZDU 16
2x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x42
WDU 4 / ZDU 4
2x35
WDU 6 / ZDU 6
2x27
Wyposażenie poziome
WDU 10 / ZDU 10
2x22
WDU 16 / ZDU 16
2x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x42
WDU 4 / ZDU 4
2x35
WDU 6 / ZDU 6
2x27
dławiki u góry / u dołu
M12
24
M16
21
M20
12
M25
10
M32
8
M40
3
M50
3
M63
2
dławiki z prawej strony
M12
24
M16
21
M20
12
M25
10
M32
8
M40
3
M50
2
M63
1
złącza śrubowe z lewej strony
M12
24
M16
21
M20
12
M25
10
M32
8
M40
3
M50
3
M63
1
Ważna informacja
Informacje produktowe
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.