Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 190 mm, Szerokość: 190 mm, Głębokość: 100 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
Nr zam.
1025020000
Typ
KLIPPON STB 3 MS HT
GTIN (EAN)
4032248745234
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
100 mm
Głębokość (cale)
3,937 inch
Wysokość
190 mm
Wysokość (cale)
7,48 inch
Szerokość
190 mm
Szerokość (cale)
7,48 inch
Wymiar mocowania szerokość
215 mm
Masa netto
2 173,9 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...120 °C
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału wieka
1,5 mm
Mocowanie wieka
Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm
Normy
DIN 4102-12
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
Powlekane proszkowo
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max.
120 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
liczba śrub mocujących wieko
4
maks. ładowność
25,3 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
szyna TAS 20 na dnie obudowy
mocowanie obudowy
przyspawane stopy montażowe z otworami 8mm
obszary zastosowania
transport, budowa okrętów, przemysł procesowy, przemysł opakowań
otwór manipulacyjny szerokość
172 mm
otwór manipulacyjny wysokość
170 mm
tworzywo
blacha stalowa
udarność
10 J wersja standardowa
Numery certyfikatów obudowy
DEF |Warunki zatwierdzenia
LR
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DE PS2620 160412 002ISS01
Nr certyfikatu (LLOYDSREG)
LR23307703TA
Uziemienie obudowy
Uziemienie, obudowa, pokrywa
przyspawany sworzeń uziemiający ze stali nierdzewnej M6 x 10
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne
przyspawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
Uziemienie, obudowa, zewnętrzne
przyspawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
przekrój, maks.
25 mm²
Wyposażenie pionowe
WDU 10 / ZDU 10
1x15
WDU 16 / ZDU 16
1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x30
WDU 4 / ZDU 4
1x25
WDU 6 / ZDU 6
1x20
dławiki u góry / u dołu
M12
21
M16
15
M20
10
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
M63
1
dławiki z prawej strony
M12
21
M16
15
M20
8
M25
6
M32
3
M40
2
M50
1
złącza śrubowe z lewej strony
M12
21
M16
15
M20
10
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
M63
1
Ważna informacja
Informacje produktowe
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.