boulon de mise à la terre en acier spécial M6 x 10 soudé
Mise à la terre, boîtier, extérieur
Tige en acier inox soudée M6 x 16
Mise à la terre, boîtier, intérieur
Tige en acier inox soudée M6 x 16
Section , max.
25 mm²
Caractéristiques générales
Charge utile max.
12,6 kg
Classe de protection (UL)
Type 4, Type 4X
Couvercle
Oui
Degré de protection
IP66
Domaines d'utilisation :
Transports, Construction navale, Industrie des processus, Industrie du conditionnement
Epaisseur du matériau du coffret
1,5 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
Barre TAS 20 sur le fond du coffret
Fixation du coffret
Pieds de montage soudés avec orifices à 8 mm
Fixation du couvercle
Vis hexagonale M5 avec une fente et 10 mm de cote sur plat
Hauteur de l'orifice d'accès
132 mm
Largeur de l'orifice d'accès
100 mm
Matériau
Tôle d'acier
Matériau du joint
Silicone
Nombre de vis de couvercle
4
Normes
DIN 4102-12
Plaque de presse-étoupes
Non
Surface
Électrolaqué
Température de fonctionnement , max.
120 °C
Température de fonctionnement , min.
-60 °C
Tenue aux chocs
10 J version standard
Equipement vertical
WDU 10 / ZDU 10
1x11
WDU 16 / ZDU 16
1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x23
WDU 4 / ZDU 4
1x19
WDU 6 / ZDU 6
1x14
Numéros de certificat du boîtier
Conditions d'homologation
LR
Numéro de certificat (LLOYDSREG)
LR23307703TA
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)
DE PS2620 160412 002ISS01
Presse-étoupes droite
M12
10
M16
6
M20
6
M25
2
M32
2
M40
1
Presse-étoupes gauche
M12
10
M16
6
M20
6
M25
2
M32
2
M40
1
Presse-étoupes haut / bas
M12
10
M16
6
M20
6
M25
3
M32
2
M40
2
Note importante
Informations sur le produit
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
1024970000
Type:
KLIPPON STB 1 MS HT
Version:
Klippon STB (Small Terminal Box), Boîtier vide, Coffret en tôle d'acier, Hauteur: 120 mm, Largeur: 120 mm, Profondeur: 80 mm, Matériau: Tôle d'acier, Électrolaqué, gris gravier
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.