Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Código
1024500000
Tipo
WDU 120/150
GTIN (EAN)
4008190164768
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
117 mm
Profundidad (pulgadas)
4,606 inch
Profundidad incl. carril DIN
125,5 mm
Altura
132 mm
Altura (pulgadas)
5,197 inch
Anchura
32 mm
Anchura (pulgadas)
1,26 inch
Peso neto
508,825 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
DEMKO14ATEX1338U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXULD14.0005U
Tensión máx. (ATEX)
1100 V
Corriente (ATEX)
265 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
150 mm²
Tensión máx. (IECEx)
1100 V
Corriente (IECEX)
265 A
Sección máx. del conductor (IECEX)
150 mm²
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE
II 2 G D
2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max.
70 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
70 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, 2 conductores embornables, max.
70 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, 2 conductores embornables, min.
35 mm²
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
B13
Conductor embornable
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
semirrígido, H07 V-R
mín.
35 mm²
máx.
150 mm²
nominal
120 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
35 mm
máx.
35 mm
nominal
35 mm
Par de apriete
mín.
10 Nm
máx.
20 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
flexible, H05(07) V-K
mín.
35 mm²
máx.
150 mm²
nominal
120 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
35 mm
máx.
35 mm
nominal
35 mm
Par de apriete
mín.
10 Nm
máx.
20 Nm
Dimens. caña destornillador
S6 (DIN 6911)
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
35 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
20 Nm
Par de apriete, min.
10 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 2
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
kcmil 250
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
150 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
35 mm²
Sección de embornado, máx.
150 mm²
Sección de embornado, mín.
33,63 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
150 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
35 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
150 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
35 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
150 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
35 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
150 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
35 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 10
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
120 mm²
Tensión nominal
1.000 V
Tensión nominal DC
1.000 V
Intensidad nominal
269 A
Corriente en conductor máximo
309 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,12 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
8,61 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
285 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-241
Sección máx. del conductor (CSA)
250 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
2 AWG
Tensión Gr C (CSA)
600 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
225 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
250 kcmil
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
2 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
250 kcmil
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
2 AWG
Tensión Gr C (UR)
1000 V
Generalidades
Carril
TS 35
Indicación de montaje
Montaje directo
Normas
IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 2
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
kcmil 250
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
cerrado
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, cerrado
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, verde claro, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, verde claro, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.