Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WDU 2.5N OR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, pomarańczowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Nr zam. 1023760000
Typ WDU 2.5N OR
GTIN (EAN) 4008190060848
Ilość 100 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 37 mm
Głębokość (cale) 1,457 inch
Wysokość 44 mm
Wysokość (cale) 1,732 inch
Szerokość 5,1 mm
Szerokość (cale) 0,201 inch
Masa netto 4,89 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD14.0005U
Napięcie maks. (ATEX) 352 V
Prąd (ATEX) 24 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 2.5 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 352 V
Prąd (IECEX) 24 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 2.5 mm²
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 24 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 32 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,77 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 26 AWG
Napięcie rozm. B (CSA) 300 V
Napięcie rozm. D (CSA) 300 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1068673
Prąd Gr B (CSA) 20 A
Prąd Gr D (CSA) 10 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (UR) 300 V
Napięcie rozm. D (UR) 300 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr B (UR) 20 A
Prąd Gr D (UR) 10 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 22 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 22 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, do przykręcanego połączenia poprzecznego
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,6 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,05 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 1,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 1
śruba dociskowa M 2,5

wymiary

przesunięcie TS 32 40 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA DEMKO DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1023700000
Typ: WDU 2.5N
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Nr zam.: 1023780000
Typ: WDU 2.5N BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Nr zam.: 2429780000
Typ: WDU 2.5N GE/SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny/żółty, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Nr zam.: 1040800000
Typ: WDU 2.5N ZQV
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Nr zam.: 1040880000
Typ: WDU 2.5N ZQV BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Nr zam.: 2896090000
Typ: WDU 2.5N ZQV RT
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czerwony, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Nr zam.: 2896070000
Typ: WDU 2.5N ZQV SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Nr zam.: 2896080000
Typ: WDU 2.5N ZQV WS
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, biały, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Nr zam.: 1730940000
Typ: WDU 2.5N/600UL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne