Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WDU 2.5N
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Best.-Nr. 1023700000
Art WDU 2.5N
GTIN (EAN) 4008190103484
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 37 mm
Tiefe (inch) 1,457 inch
Höhe 44 mm
Höhe (inch) 1,732 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 5,34 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 32 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Spannung max (ATEX) 352 V
Strom (ATEX) 24 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 2.5 mm²
Spannung max (IECEX) 352 V
Strom (IECEX) 24 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 2.5 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 300 V
Spannung Gr D (CSA) 300 V
Strom Gr B (CSA) 20 A
Strom Gr D (CSA) 10 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1068673

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 22 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Spannung Gr B (UR) 300 V
Spannung Gr D (UR) 300 V
Strom Gr B (UR) 20 A
Strom Gr D (UR) 10 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 1
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,05 mm²
Klemmschraube M 2,5
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, für schraubbare Querverbindung
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA DEMKO DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO POLSKIREJ UKEX UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1023780000
Art: WDU 2.5N BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 2429780000
Art: WDU 2.5N GE/SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz/gelb, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1023760000
Art: WDU 2.5N OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, orange, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1040800000
Art: WDU 2.5N ZQV
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1040880000
Art: WDU 2.5N ZQV BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 2896090000
Art: WDU 2.5N ZQV RT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, rot, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 2896070000
Art: WDU 2.5N ZQV SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 2896080000
Art: WDU 2.5N ZQV WS
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, weiß, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1730940000
Art: WDU 2.5N/600UL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile