Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Código
1023500000
Tipo
WDK 2.5 2D
GTIN (EAN)
4008190100865
Cantidad
25 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
62,5 mm
Profundidad (pulgadas)
2,461 inch
Profundidad incl. carril DIN
63 mm
Altura
69 mm
Altura (pulgadas)
2,717 inch
Anchura
5,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,201 inch
Peso neto
12,39 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
a3090896-0f16-410d-aabb-617cfb571002
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a
2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Componente
Componente diodo
Tipo de diodo
1N4007
Corriente directa
1 A
Tensión inversa
1.300 V
Tensión directa
0,7 V
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
10 mm
Número de conexiones
4
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,05 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 2,5
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
2,5 mm²
Tensión nominal
400 V
Tensión nominal DC
400 V
Intensidad nominal
0,5 A
Corriente en conductor máximo
0,5 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,77 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
200039-1494105
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr C (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr B (UR)
20 A
Corriente Gr C (UR)
20 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
22 AWG
Tensión Gr B (UR)
300 V
Tensión Gr C (UR)
300 V
Dimensiones
Desplazamiento TS 35
35,5 mm
Generalidades
Carril
TS 35
Normas
IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, con diodo, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
1
Número de pisos
2
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
Sí
Conexión PE
No
Carril
TS 35
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
Corriente nominal de 10 A sólo para la barra de corriente continua. Los componentes pueden reducir la corriente nominal y la tensión nominal. Debe respetarse la temperatura permanente de trabajo admisible.
Debe tenerse en cuenta la temperatura de trabajo permanente
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 115 V, 115 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 V, 24 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 230 V, 230 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 230 V, 230 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 230 V, 230 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Corriente nominal de 10 A sólo para la barra de corriente continua. Los componentes pueden reducir la corriente nominal y la tensión nominal. Debe respetarse la temperatura permanente de trabajo admisible.
Debe tenerse en cuenta la temperatura de trabajo permanente
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 115 V, 115 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 V, 24 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 230 V, 230 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 230 V, 230 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 230 V, 230 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.