Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 5, 1.5 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Objednací číslo
1022930150
Typ
SAIL-M12BW-5-3LW1.5TP
GTIN (EAN)
4032248737369
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Čistá hmotnost
69 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9
Technické specifikace kabelu
Barevné kódování
hnědá, bílá, modrá, černá, zelená / žlutá
Barva opláštění
černá
Cykly ohybu
10 mil.
Délka kabelu
1,5 m
Halogen
Ne
Izolace
PP
Konfigurovatelná délka kabelu
Ne
Materiál pláště
PUR
Odolnost proti zkrutu
360 °/m
Odolnost vůči jiskrám ze sváření
Ano
Odolné vůči perlám kovu ze svařování
Ano
Poloměr ohybu, min., pohyblivý
7,5x průměr kabelu
Poloměr ohybu, min., stacionární
4x průměr kabelu
Počet pólů
5
Průřez jádra
0,34 mm²
Rychlost
200 m/s
Stíněný
Ne
Teplotní rozpětí, pohyblivé
-30...105 °C
Teplotní rozpětí, stacionární
-40...105 °C
Vhodné pro nosiče kabelů
Ano
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM
20233 (80 °C / 300 V)
Vnější průměr
5.1 mm ± 0.2 mm
Zesítěné vyzařování
Ne
Zrychlení
5 m/s²
Všeobecné technické údaje
Cykly zapojování
≥ 100
Hlavní materiál krytu
PUR
Izolační síla
108 Ω
Jmenovité napětí
24 V
Jmenovitý proud
4 A
Kódování
A-kódování
LED
Ano
Materiál kroužku se závitem
Tlakově litý zinek
Povrch kontaktu
Pozlacené
Připojovací závit
M12
Rozsah teplot krytu
-25…+85 °C
Stupeň krytí
IP65, IP66, IP67, IP68, přišroubované
Utahovací moment
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Velikost AF
12 mm
Verze
Samice, zahnutý
Závažnost znečištění
3
propojeno můstkem
Ne
Elektrické vlastnosti
Izolační síla
108 Ω
Jmenovité napětí
24 V
Jmenovitý proud
4 A
Obecné standardy
Standardní konektor
IEC 61076-2-101
Standardy
Standardní konektor
IEC 61076-2-101
Konektor, pravý
Zástrčka vpravo
volný konec vodiče
Konektor, vlevo
Zástrčka vlevo
M12, A-kódování, IP69, Kontakt samice, S úhlem 90°, Plast, LED, nestíněné
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 5, 1.5 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.