Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDK 2.5 2D 2.A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 1022600000
Тип WDK 2.5 2D 2.A
GTIN (EAN) 4008190098469
Кол. 25 Шт.

Размеры и массы

Глубина 62,5 мм
Глубина (дюймов) 2,461 inch
Глубина с DIN-рейкой 63 мм
Высота 69 мм
Высота (в дюймах) 2,717 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 12,27 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP a3090896-0f16-410d-aabb-617cfb571002
Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс D (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1494105
Ток, разм. B (CSA) 10 A
Ток, разм. D (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (UR) 300 V
Напряжение, класс C (UR) 300 V
Напряжение, разм. B 20 A
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 22 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 20 A

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Компонент

Компонентный диод
Тип диода 1N4007
Прямой ток 1 A
Обратное напряжение 1 300 V
Прямое напряжение 0,7 V

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, с диодом, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Да
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 35 35,5 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное напряжение пост. тока 400 V
Номинальный ток 0,5 A
Ток при макс. проводнике 0,5 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,05 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Зажимной винт M 2,5
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Номинальный ток 10 А только для шины постоянного тока. Комплектующие могут понижать номинальный ток и номинальное напряжение. Требуется соблюдение допустимой температуры при непрерывной работе. Требуется соблюдение допустимой температуры при непрерывной работе

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14

Сертификаты

Сертификаты CE CSA UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 8025610000
Тип: WDK 2.5 1D
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1023400000
Тип: WDK 2.5 1D A.1
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1023300000
Тип: WDK 2.5 1D A.2
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1023500000
Тип: WDK 2.5 2D
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 8014670000
Тип: WDK 2.5 2D 1.A
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 8013840000
Тип: WDK 2.5 GL 330K 230VAC
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 230 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 8006320000
Тип: WDK 2.5 LD 1D 2R 115VAC
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 115 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 8010040000
Тип: WDK 2.5 LD GR 1R 24VDC
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1023600000
Тип: WDK 2.5 LD RT 24VDC +-
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 8023630000
Тип: WDK 2.5 LD RT 24VDC -+
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1303670000
Тип: WDK 2.5 LD/GN 1D 2R 230
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 230 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 8023610000
Тип: WDK 2.5 LD/GN 1R 24VDC
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 8013140000
Тип: WDK 2.5 LD/RT 1D 2R 230
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 230 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1023200000
Тип: WDK 2.5/D
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1023100000
Тип: WDK 2.5/D/3
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2555650000
Тип: WDK 2.5/D/7
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1833690000
Тип: WDK 2.5/MOV
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти