Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WDU 2.5 SL
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Serie W, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión brida-tornillo
Código 1022100000
Tipo WDU 2.5 SL
GTIN (EAN) 4008190100513
Cantidad 100 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 46,5 mm
Profundidad (pulgadas) 1,831 inch
Altura 64 mm
Altura (pulgadas) 2,52 inch
Anchura 5,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,201 inch
Peso neto 7,48 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio Rozsah provozní teploty viz EC Design, testovací certifikát / IEC Ex-Osvědčení o shodě
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Gama de temperaturas de servicio Rozsah provozní teploty viz EC Design, testovací certifikát / IEC Ex-Osvědčení o shodě

2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min. 0,5 mm²

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión por soldadura

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 10 mm
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS 1
Par de apriete, max. 0,8 Nm
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 2,5

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Tensión nominal 400 V
Tensión nominal DC 400 V
Intensidad nominal 15 A
Corriente en conductor máximo 15 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado de polución 3

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, Conexión por soldadura, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CE KEMAKEUR UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1021800000
Tipo: WDU 2.5 F 2X2.8
Versión:
Serie W, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 1021900000
Tipo: WDU 2.5 FF 2X2.8
Versión:
Serie W, Borne de paso, Sección nominal: 1 mm², Conexión por terminales planos enchufables
 
Código: 1022200000
Tipo: WDU 2.5 LL
Versión:
Serie W, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión por soldadura
 
Código: 1021200000
Tipo: WDU 2.5 TS SE 2.4
Versión:
Serie W, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 1038900000
Tipo: WDU 2.5/BLZ/7.62
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 21.5 A, 400 V, Número de conexiones: 1, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto