Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
SAIL-M12G-4-15T
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 15 m, pin, rovný, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Číslo objednávky 1021771500
Typ SAIL-M12G-4-15T
GTIN (EAN) 4050118581966
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 452,32 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Technické specifikace kabelu

Barevné kódování hnědá, bílá, modrá, černá
Barva opláštění černá
Cykly ohybu 10 mil.
Délka kabelu 15 m
Halogen Ne
Izolace PP
Konfigurovatelná délka kabelu Ne
Materiál pláště PUR
Odolnost proti zkrutu 360 °/m
Odolnost vůči jiskrám ze sváření Ano
Odolné vůči perlám kovu ze svařování Ano
Poloměr ohybu, min., pohyblivý 7,5x průměr kabelu
Poloměr ohybu, min., stacionární 4x průměr kabelu
Počet pólů 4
Průřez jádra 0,34 mm²
Rychlost 200 m/s
Stíněný Ne
Teplotní rozpětí, pohyblivé -30...105 °C
Teplotní rozpětí, stacionární -40...105 °C
Vhodné pro nosiče kabelů Ano
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM 20233 (80 °C / 300 V)
Vnější průměr 4.9 mm ± 0.2 mm
Zesítěné vyzařování Ne
Zrychlení 5 m/s²

Všeobecné technické údaje

Cykly zapojování ≥ 100
Hlavní materiál krytu PUR
Izolační síla 108 Ω
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 4 A
Kódování A-kódování
LED Ne
Materiál kroužku se závitem Tlakově litý zinek
Povrch kontaktu Pozlacené
Připojovací závit M12
Rozsah teplot krytu -25…+85 °C
Stupeň krytí IP67, IP68, přišroubované, IP65, IP66
Utahovací moment M12: 0,8 - 1,2 Nm
Verze pin, rovný
Závažnost znečištění 3
propojeno můstkem Ne

Elektrické vlastnosti

Izolační síla 108 Ω
Jmenovité napětí 250 V

Obecné standardy

Č. osvědčení (cULus) E307231

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo volný konec vodiče

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo M12, A-kódování, IP69, Kontakt samec, přímý, Plast, nestíněné

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Osvědčení

Schválení CE CULUS UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E307231

Související produkty

Číslo objednávky: 1021770150
Typ: SAIL-M12G-4-1.5T
Verze:
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 1.5 m, pin, rovný, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
 
Číslo objednávky: 1021771000
Typ: SAIL-M12G-4-10T
Verze:
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 10 m, pin, rovný, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
 
Číslo objednávky: 1021772000
Typ: SAIL-M12G-4-20T
Verze:
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 20 m, pin, rovný, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
 
Číslo objednávky: 1021770300
Typ: SAIL-M12G-4-3.0T
Verze:
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 3 m, pin, rovný, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
 
Číslo objednávky: 1021770500
Typ: SAIL-M12G-4-5.0T
Verze:
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 5 m, pin, rovný, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly