Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WDU 10 BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, blå, 10 mm², 57 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
Art.nr. 1020380000
Typ WDU 10 BL
GTIN (EAN) 4008190166359
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 46,5 mm
Byggdjup (tum) 1,831 inch
Byggdjup inkl. montageskena 47 mm
Höjd 60 mm
Bygghöjd (tum) 2,362 inch
Bredd 9,9 mm
Byggbredd (tum) 0,39 inch
Nettovikt 17,06 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Produktens koldioxidavtryck
Vagga till grind 0.369 kg CO2eq.

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. spänning (ATEX) 690 V
Ström (ATEX) 57 A
Ledararea max. (ATEX) 10 mm²
Max. spänning (IECEX) 690 V
Ström (IECEX) 57 A
Ledararea max. (IECEX) 10 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

2 klämbara ledare (H05V/H07V) med samma area (märk area)

Ledardiameter, entrådig, 2 klämbara ledare, max 6 mm²
Ledardiameter, entrådig, 2 klämbara ledare, min 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, max. 6 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max. 6 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flertrådig, 2 klämbara ledare, max. 6 mm²
Ledardiameter, flertrådig, 2 klämbara ledare, min. 0,5 mm²

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 16 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsbar ledare
Anslutningsspecifikation Skruvanslutning
Ledarens anslutningsarea
Typ massiv, H05(07) V-U
min. 1,5 mm²
max. 16 mm²
nominell 10 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
min. 12 mm
max. 12 mm
nominell 12 mm
Åtdragningsmoment
min. 1,2 Nm
max. 1,9 Nm
Anslutningsspecifikation Skruvanslutning
Ledarens anslutningsarea
Typ flertrådig, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 16 mm²
nominell 10 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
min. 12 mm
max. 12 mm
nominell 12 mm
Åtdragningsmoment
min. 1,2 Nm
max. 1,9 Nm
Anslutningsspecifikation Skruvanslutning
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig, H05(07) V-K
min. 1,5 mm²
max. 16 mm²
nominell 10 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
min. 12 mm
max. 12 mm
nominell 12 mm
Åtdragningsmoment
min. 1,2 Nm
max. 1,9 Nm
Anslutningsområde, max. 16 mm²
Anslutningsområde, min. 1,31 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 12 mm
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 4
Klingmått 1,0 x 5,5 mm
Klämskruv M 4
Ledararea, entrådig, max. 16 mm²
Ledararea, entrådig, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 16 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 16 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, max. 16 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 B6
Tvilling-ändhylsa, max. 6 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 1,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 1,9 Nm
Åtdragningsmoment, min. 1,2 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 10 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Märkström 57 A
Ström med max. ledare 76 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,82 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1057876
Ledararea max. (CSA) 6 AWG
Ledararea min. (CSA) 18 AWG
Spänning grupp C (CSA) 600 V
Ström Gr C (CSA) 65 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 6 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 18 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 6 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 18 AWG
Spänning grupp C (UR) 600 V
Ström Gr C (UR) 65 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, för skruvbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER EXIKONF IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 1020300000
Typ: WDU 10
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 10 mm², 57 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 2821630000
Typ: WDU 10 BR
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruv / Lödanslutning, brun, 10 mm², 57 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1833350000
Typ: WDU 10 GE
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, gul, 10 mm², 57 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1833340000
Typ: WDU 10 GN
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, grön, 10 mm², 57 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1020320000
Typ: WDU 10 GR
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, grå, 10 mm², 57 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1393380000
Typ: WDU 10 IR
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 10 mm², 57 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1020360000
Typ: WDU 10 OR
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, orange, 10 mm², 57 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1781750000
Typ: WDU 10 PACK
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 10 mm², 57 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1020340000
Typ: WDU 10 RT
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, röd, 10 mm², 57 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1020310000
Typ: WDU 10 SW
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, svart, 10 mm², 57 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1833380000
Typ: WDU 10 WS
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, vit, 10 mm², 57 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1042400000
Typ: WDU 10/ZR
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 10 mm², 57 A, 800 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1042480000
Typ: WDU 10/ZR BL
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, blå, 10 mm², 57 A, 800 V, Antal anslutningar: 2
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar