Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WDU 2.5 BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Best.-Nr. 1020080000
Art WDU 2.5 BL
GTIN (EAN) 4008190163235
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 46,5 mm
Tiefe (inch) 1,831 inch
Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 7,43 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 2 klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 2 klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 32 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Spannung max (ATEX) 690 V
Strom (ATEX) 24 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 2.5 mm²
Spannung max (IECEX) 690 V
Strom (IECEX) 24 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 2.5 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 20 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1057876

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 30 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 28 AWG
Spannung Gr B (UR) 600 V
Spannung Gr C (UR) 600 V
Strom Gr B (UR) 25 A
Strom Gr C (UR) 25 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,8 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 1
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ eindrähtig, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 10 mm
max. 10 mm
nominal 10 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,4 Nm
max. 0,8 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ mehrdrähtig, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 10 mm
max. 10 mm
nominal 10 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,4 Nm
max. 0,8 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 2,5 mm²
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 10 mm
max. 10 mm
nominal 10 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,4 Nm
max. 0,8 Nm
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,05 mm²
Klemmschraube M 2,5
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, für steckbare Querverbindung, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER EXIKONF IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1020000000
Art: WDU 2.5
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1037710000
Art: WDU 2.5 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, braun, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1020020000
Art: WDU 2.5 GE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, gelb, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1020090000
Art: WDU 2.5 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, grün, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1037720000
Art: WDU 2.5 GR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, grau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1412950000
Art: WDU 2.5 HV
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1020060000
Art: WDU 2.5 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, orange, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1037700000
Art: WDU 2.5 PA/VI
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, violett, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1781720000
Art: WDU 2.5 PACK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1020040000
Art: WDU 2.5 RT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, rot, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1020010000
Art: WDU 2.5 SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1036800000
Art: WDU 2.5 WS
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, weiß, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1024700000
Art: WDU 2.5/1.5/ZR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1024780000
Art: WDU 2.5/1.5/ZR BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1833830000
Art: WDU 2.5/1.5/ZR RT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, rot, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1833840000
Art: WDU 2.5/1.5/ZR SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1020700000
Art: WDU 2.5/10 BEZ
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1020800000
Art: WDU 2.5/10 BEZ/NE
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile