Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, TS 35, gris
Código
1019730000
Tipo
WTD 6/1 EN GR
GTIN (EAN)
4032248757145
Cantidad
50 Pieza
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2023-12-04
Dimensiones y pesos
Profundidad
47,5 mm
Profundidad (pulgadas)
1,87 inch
Altura
65 mm
Altura (pulgadas)
2,559 inch
Anchura
7,9 mm
Anchura (pulgadas)
0,311 inch
Peso neto
18,14 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A5
Dimens. caña destornillador
0,8 x 4,0 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
12 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
3
Par de apriete, max.
1,6 Nm
Par de apriete, min.
0,8 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
10 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3,5
Datos del material
Material
Wemid
Color
gris
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
6 mm²
Tensión nominal
630 V
Tensión nominal DC
630 V
Intensidad nominal
41 A
Corriente en conductor máximo
57 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,31 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr B (CSA)
45 A
Corriente Gr C (CSA)
45 A
Núm. de certificación (CSA)
200039-1057876
Sección máx. del conductor (CSA)
8 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
20 AWG
Tensión Gr B (CSA)
300 V
Tensión Gr C (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr B (UR)
45 A
Corriente Gr C (UR)
45 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
20 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
20 AWG
Tensión Gr B (UR)
300 V
Tensión Gr C (UR)
300 V
Dimensiones
Desplazamiento TS 32
34,5 mm
Desplazamiento TS 35
34,5 mm
Generalidades
Carril
TS 32, TS 35
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, rojo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, TS 35, gris
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, rojo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.