Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
IE-FCM-RJ45-FJ-P
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande FrontCom Micro RJ45 modul, PROFINET
Art.nr. 1018830000
Typ IE-FCM-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN) 4032248730087
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 42,9 mm
Byggdjup (tum) 1,689 inch
Höjd 44 mm
Bygghöjd (tum) 1,732 inch
Bredd 29,5 mm
Byggbredd (tum) 1,161 inch
Väggtjocklek, min. 1 mm
Väggtjocklek, max. 5 mm
Nettovikt 28,95 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna data

Tightening torque fixing nut 2 Nm
Anslutning 1 RJ45
Anslutning 2 IDC
Artikelbeskrivning FrontCom Micro RJ45 modul
Koppling PROFINET
Färgkod svart
Kapslingsmaterial PA UL 94 V0
Isoleringsdiameter, max. 1,6 mm
Kategori Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktyta Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig 0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG) AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig 0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG) AWG 26...AWG 22
Manteldiameter, min. 5,5 mm
Manteldiameter, max. 10 mm
Monteringstyp Kopplingsskåp, Distribution box
Avskärmning 360° skärmkontaktering
Skyddsklass IP65, i slutet tillstånd
Stickcykler 750

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Kontaktdon Norm IEC 60603-7-51

Elektriska egenskaper

PoE / PoE+ överensstämmer med IEEE 802.3bt
Spänningstålighet kontakt/kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm ≥ 1500 V AC/DC

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92
ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92

Godkännanden

Godkännanden CULUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E316369

Besläktade produkter

Art.nr.: 1018790000
Typ: IE-FCM-RJ45-C
Utförande:
FrontCom Micro RJ45 koppling
 
Art.nr.: 2742310000
Typ: IE-FCM-RJ45-C-X-100
Utförande:
FrontCom Micro RJ45 koppling
 
Art.nr.: 1018810000
Typ: IE-FCM-RJ45-FJ-A
Utförande:
FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A
 
Art.nr.: 1018820000
Typ: IE-FCM-RJ45-FJ-B
Utförande:
FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A, TIA-568B
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar