Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
IE-FCM-RJ45-C
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande FrontCom Micro RJ45 koppling
Art.nr. 1018790000
Typ IE-FCM-RJ45-C
GTIN (EAN) 4032248730056
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 42,9 mm
Byggdjup (tum) 1,689 inch
Höjd 44 mm
Bygghöjd (tum) 1,732 inch
Bredd 29,5 mm
Byggbredd (tum) 1,161 inch
Väggtjocklek, min. 1 mm
Väggtjocklek, max. 5 mm
Nettovikt 25 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna data

Tightening torque fixing nut 2 Nm
Anslutning 1 RJ45
Anslutning 2 RJ45
Artikelbeskrivning FrontCom Micro RJ45 koppling
Färgkod svart
Kapslingsmaterial PA UL 94 V0
Kategori Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta Guld över nickel
Monteringstyp Kopplingsskåp, Distribution box
Avskärmning 360° skärmkontaktering
Skyddsklass IP 65, i slutet tillstånd
Stickcykler 750 (RJ45)

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Kontaktdon Norm IEC 60603-7-51

Elektriska egenskaper

PoE / PoE+ motsvarande IEEE 802.3af
Spänningstålighet kontakt/kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm ≥ 1500 V AC/DC

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Meddelande om produktändring
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92
ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92

Godkännanden

Godkännanden CULUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E316369

Besläktade produkter

Art.nr.: 2742310000
Typ: IE-FCM-RJ45-C-X-100
Utförande:
FrontCom Micro RJ45 koppling
 
Art.nr.: 1018810000
Typ: IE-FCM-RJ45-FJ-A
Utförande:
FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A
 
Art.nr.: 1018820000
Typ: IE-FCM-RJ45-FJ-B
Utförande:
FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A, TIA-568B
 
Art.nr.: 1018830000
Typ: IE-FCM-RJ45-FJ-P
Utförande:
FrontCom Micro RJ45 modul, PROFINET
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar