Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 500 V, 10 A, Beige scuro
Nr.Cat.
1018400000
Tipo
WSI 6/2 O.TNHE
GTIN (EAN)
4008190202590
CPZ
25 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
66,5 mm
Profondità (pollici)
2,618 inch
Profondità inclusa guida DIN
67 mm
Posizione verticale
60 mm
Altezza (pollici)
2,362 inch
Larghezza
11,9 mm
Larghezza (pollici)
0,469 inch
Peso netto
20,12 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Aaltri dati tecnici
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
6 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
10 A
Corrente con conduttore max.
10 A
Norme
IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,31 W
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
16 A
Corrente Gr C (CSA)
16 A
Corrente Gr D (CSA)
5 A
N° certificato (CSA)
200039-1057876
Sezione cavo max (CSA)
6 AWG
Sezione cavo min (CSA)
20 AWG
Tensione Gr B (CSA)
150 V
Tensione Gr C (CSA)
150 V
Tensione Gr D (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
16 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
8 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
22 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
8 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
22 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
600 V
Generale
Guida
TS 35
Norme
IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Conduttore innestabile
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
rigido, H05(07) V-U
min.
0,5 mm²
max.
10 mm²
nominale
6 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
12 mm
max.
12 mm
nominale
12 mm
Coppia di serraggio
min.
0,8 Nm
max.
1,6 Nm
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
semirigido, H07V-R
min.
1,5 mm²
max.
10 mm²
nominale
6 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
12 mm
max.
12 mm
nominale
12 mm
Coppia di serraggio
min.
0,8 Nm
max.
1,6 Nm
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
flessibile, H05(07) V-K
min.
0,5 mm²
max.
10 mm²
nominale
6 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
12 mm
max.
12 mm
nominale
12 mm
Coppia di serraggio
min.
0,8 Nm
max.
1,6 Nm
Dimensione lama
0,8 x 4,0 mm
Numero di collegamenti
2
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2
Collegamento a vite
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 500 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 500 V, 10 A, Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 500 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 6 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Beige scuro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.