Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
BLF 5.00HC/04/180 SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 4, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Art.nr. 1017880000
Typ BLF 5.00HC/04/180 SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248728657
Förp. 90 pc(s).
Produktparametrar IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 27,6 mm
Byggdjup (tum) 1,087 inch
Höjd 14,2 mm
Bygghöjd (tum) 0,559 inch
Bredd 20 mm
Byggbredd (tum) 0,787 inch
Nettovikt 7,9 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 351 mm
VPE-bredd 135 mm
VPE-höjd 37 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Standard IEC 61984 avsnitt 6.2 och 7.3.2 / 10.08 med mönster från IEC 60068-2-70 / 12.95
Test ursprungsmärkning, typmärkning, raster, typ av material, datum och tid
Utvärdering tillgänglig
Test hållbarhet
Utvärdering godkänd
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet)
Standard IEC 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 10.08, IEC 60512-13-5 / 02.06
Test 180° vridning med kodningselement
Utvärdering godkänd
Test visuell undersökning
Utvärdering godkänd
Test: Klämbar area
Standard IEC 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 06.07
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 0,2 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,2 mm²
Typ av ledare och för ledararea massiv 2,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 2,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Typ av ledare och för ledararea AWG 14/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 14/19
Utvärdering godkänd
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt
Standard IEC 60999-1 avsnitt 9.4 / 11.99
Krav 0,2 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Utvärdering godkänd
Krav 0,3 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H05V-U0.5
Typ av ledare och för ledararea H05V-K0.5
Utvärdering godkänd
Krav 0,7 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H07V-U2.5
Typ av ledare och för ledararea H07V-K2.5
Typ av ledare och för ledararea AWG 14/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 14/19
Utvärdering godkänd
Frånslagstest
Standard IEC 60999-1 avsnitt 9.5 / 11.99
Krav ≥10 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Utvärdering godkänd
Krav ≥20 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H05V-U0.5
Typ av ledare och för ledararea H05V-K0.5
Utvärdering godkänd
Krav ≥50 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H07V-U2.5
Typ av ledare och för ledararea H07V-K2.5
Typ av ledare och för ledararea AWG 14/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 14/19
Utvärdering godkänd

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.00
Anslutningstyp Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik PUSH IN med manöverknapp
Delning i mm (P) 5 mm
Delning i tum (P) 0,197 "
Ledarutgångsriktning 180°
Antal poler 4
L1 i mm 15 mm
L1 i tum 0,591 "
Antal rader
Polradstal
Märkarea 2,5 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 beröringssäker för baksidan av handen
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Avisoleringslängd 10 mm
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 7 N
Max. dragkraft/pol 5,5 N

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för stiftkontakten 4...8 µm Sn varmförtent
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -30 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsområde, max. 3,31 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
entrådig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 12 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/16 OR
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/10
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,75 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 12 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/16 W
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/10
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 12 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/16D R
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/10
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,5/10
Avisoleringslängd
nominell 12 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,5/16 R
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 2,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H2,5/10
Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 10 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 12
Ledardiameter AWG, max. AWG 26
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) icon
Certifikat nr (cURus) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 18,5 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 23 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 18 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 21 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 16 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 120 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• P på ritningen = raster
• Kontaktpressningsform "A" för ändhylsor med krimpverktyg PZ 6/5 rekommenderas.
• Mätuttaget kan endast användas som potentialmätpunkt.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02

Godkännanden

Godkännanden CSA CURUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Antal poler:
Färgkod:
Antal poler: 2
Färgkod: orange
Art.nr.: 1017860000
Typ: BLF 5.00HC/02/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 2, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 3
Färgkod: orange
Art.nr.: 1017870000
Typ: BLF 5.00HC/03/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 3, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 5
Färgkod: orange
Art.nr.: 1017890000
Typ: BLF 5.00HC/05/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 5, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 6
Färgkod: orange
Art.nr.: 1017910000
Typ: BLF 5.00HC/06/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 6, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 7
Färgkod: orange
Art.nr.: 1017920000
Typ: BLF 5.00HC/07/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 7, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 8
Färgkod: orange
Art.nr.: 1017930000
Typ: BLF 5.00HC/08/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 8, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 9
Färgkod: orange
Art.nr.: 1017950000
Typ: BLF 5.00HC/09/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 9, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 10
Färgkod: orange
Art.nr.: 1017960000
Typ: BLF 5.00HC/10/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 10, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 11
Färgkod: orange
Art.nr.: 1017970000
Typ: BLF 5.00HC/11/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 11, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 12
Färgkod: orange
Art.nr.: 1017980000
Typ: BLF 5.00HC/12/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 12, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 13
Färgkod: orange
Art.nr.: 1017990000
Typ: BLF 5.00HC/13/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 13, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 14
Färgkod: orange
Art.nr.: 1018010000
Typ: BLF 5.00HC/14/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 14, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 15
Färgkod: orange
Art.nr.: 1018020000
Typ: BLF 5.00HC/15/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 15, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 16
Färgkod: orange
Art.nr.: 1018030000
Typ: BLF 5.00HC/16/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 16, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 17
Färgkod: orange
Art.nr.: 1018040000
Typ: BLF 5.00HC/17/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 17, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 18
Färgkod: orange
Art.nr.: 1018050000
Typ: BLF 5.00HC/18/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 18, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 19
Färgkod: orange
Art.nr.: 1211760000
Typ: BLF 5.00HC/19/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 19, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 20
Färgkod: orange
Art.nr.: 1211770000
Typ: BLF 5.00HC/20/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 20, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 21
Färgkod: orange
Art.nr.: 1211780000
Typ: BLF 5.00HC/21/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 21, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 22
Färgkod: orange
Art.nr.: 1211790000
Typ: BLF 5.00HC/22/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 22, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 23
Färgkod: orange
Art.nr.: 1211800000
Typ: BLF 5.00HC/23/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 23, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 24
Färgkod: orange
Art.nr.: 1211810000
Typ: BLF 5.00HC/24/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 24, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 2
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017670000
Typ: BLF 5.00HC/02/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 2, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 3
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017680000
Typ: BLF 5.00HC/03/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 3, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 4
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017690000
Typ: BLF 5.00HC/04/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 4, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 5
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017710000
Typ: BLF 5.00HC/05/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 5, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 6
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017720000
Typ: BLF 5.00HC/06/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 6, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 7
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017730000
Typ: BLF 5.00HC/07/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 7, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 8
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017740000
Typ: BLF 5.00HC/08/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 8, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 9
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017750000
Typ: BLF 5.00HC/09/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 9, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 10
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017760000
Typ: BLF 5.00HC/10/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 10, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 11
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017770000
Typ: BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 11, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 12
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017780000
Typ: BLF 5.00HC/12/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 12, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 15
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017820000
Typ: BLF 5.00HC/15/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 15, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 17
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017840000
Typ: BLF 5.00HC/17/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 17, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 18
Färgkod: svart
Art.nr.: 1017850000
Typ: BLF 5.00HC/18/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 18, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 19
Färgkod: svart
Art.nr.: 1211820000
Typ: BLF 5.00HC/19/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 19, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 20
Färgkod: svart
Art.nr.: 1211830000
Typ: BLF 5.00HC/20/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 20, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 21
Färgkod: svart
Art.nr.: 1211840000
Typ: BLF 5.00HC/21/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 21, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 22
Färgkod: svart
Art.nr.: 1211850000
Typ: BLF 5.00HC/22/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 22, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 23
Färgkod: svart
Art.nr.: 1211860000
Typ: BLF 5.00HC/23/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 23, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Antal poler: 24
Färgkod: svart
Art.nr.: 1211870000
Typ: BLF 5.00HC/24/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 24, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar