S2L-SMT 3.50/28/180LF 1.5SN BK BX
Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 28, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Nr zam.
1017220000
Typ
S2L-SMT 3.50/28/180LF 1.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248727919
Ilość
30 Szt.
parametry produktu
IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A
opakowanie
skrzynia
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Specyfikacje systemu
Rodzina produktów
OMNIMATE Signal - seria B2L/S2L 3.50 - 2-rzędowe
Rodzaj przyłącza
Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej
Połączenie lutowane THT/THR
Raster w mm (P)
3,5 mm
Raster w calach(P)
0,138 "
kąt odejścia
180°
Liczba biegunów
28
liczba kołków lutowanych na biegun
1
Długość pinu do lutowania (l)
1,5 mm
Wymiary kołka lutowniczego
d = 1,0 mm, ośmiokątny
?rednica otworu monta?owego (D)
1,3 mm
Tolerancja ?rednicy otworu monta?owego (D)
+ 0,1 mm
Średnica zewnętrzna pola lutowniczego
2,1 mm
Średnica otworu w szablonie
1,9 mm
L1 in mm
45,5 mm
L1 w calach
1,791 "
Liczba rzędów
2
liczba rzędów z biegunami
2
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
element kodowany
Tak
Siła wtykania/biegun, maks.
3 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks.
6 N
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
LCP GF
Barwny
czarny
Tabela kolorów (podobny)
RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych
IIIb
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
≥ 175
Moisture Level (MSL)
1
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał styków
Stop Cu
Powierzchnia styku
cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego
2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Struktura warstwowa wtyku
2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Temperatura pracy, max.
100 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-30 °C
Zakres temperatur montaż, max.
100 °C
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
10 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
10 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
9 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
8,5 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
160 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
125 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
50 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
1,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
1,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
2,5 kV
odporność na zwarcia
3 x 1s z 77 A
Dane znamionowe wg CSA
Instytut (CSA)
Nr certyfikatu (CSA)
200039-1176845
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
150 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
9,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
9,5 A
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (UR)
Nr certyfikatu (UR)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
150 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
10 A
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
165 mm
Szerokość VPE
65 mm
Wysokość VPE
40 mm
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 28, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Nr zam.
1017220000
Typ
S2L-SMT 3.50/28/180LF 1.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248727919
Ilość
30 Szt.
parametry produktu
IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A
opakowanie
skrzynia
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.