Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SFC 2/30 MC NE GN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 3 - 5 mm, 30 x 5.8 mm, зеленый
Заказ № 1014630000
Тип SFC 2/30 MC NE GN
GTIN (EAN) 4032248723317
Кол. 90 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2022-10-31
Альтернативный продукт 1805860000

Размеры и массы

Глубина 7,6 мм
Глубина (дюймов) 0,299 inch
Высота 30 мм
Высота (в дюймах) 1,181 inch
Ширина 5,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,228 inch
Масса нетто 1,033 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Нет
Наружный диаметр провода 3 - 5 mm
Наружный диаметр провода, макс. 5 мм
Наружный диаметр провода, мин. 3 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 4 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 3 mm²
Сечение соединительного провода 3 - 4 mm²

Общие данные

Вид печати Чистый
Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей
Материал Полиамид 66
Размер маркировочной области 30 x 5.8 mm
Рекомендованные отрасли промышленности Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению
Цветовой код зеленый
Ширина 5,8 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Технические данные
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1009110000
Тип: SFC 1/30 MC NE GN
Версия:
SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, зеленый