Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WSI 6/2 GZ/DEF63
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 6 mm², 10 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
Art.nr. 1014000000
Typ WSI 6/2 GZ/DEF63
GTIN (EAN) 4008190006723
Förp. 25 pc(s).

Mått och vikter

Djup 66,5 mm
Byggdjup (tum) 2,618 inch
Byggdjup inkl. montageskena 67 mm
Höjd 60 mm
Bygghöjd (tum) 2,362 inch
Bredd 11,9 mm
Byggbredd (tum) 0,469 inch
Nettovikt 23,94 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 klämbara ledare (H05V/H07V) med samma area (märk area)

Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min. 0,5 mm²

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 8
Ledardiameter, AWG, min. AWG 20
Normer IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Indikeringsenhet

Spänningstyp för indikeringen AC

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 10 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsbar ledare
Anslutningsspecifikation Skruvanslutning
Ledarens anslutningsarea
Typ massiv, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 10 mm²
nominell 6 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
min. 12 mm
max. 12 mm
nominell 12 mm
Åtdragningsmoment
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Anslutningsspecifikation Skruvanslutning
Ledarens anslutningsarea
Typ flertrådig, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
nominell 6 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
min. 12 mm
max. 12 mm
nominell 12 mm
Åtdragningsmoment
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Anslutningsspecifikation Skruvanslutning
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 10 mm²
nominell 6 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
min. 12 mm
max. 12 mm
nominell 12 mm
Åtdragningsmoment
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Anslutningsområde, max. 10 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 12 mm
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 3
Klingmått 0,8 x 4,0 mm
Klämskruv M 3,5
Ledararea, entrådig, max. 10 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 6 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 6 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 8
Ledardiameter, AWG, min. AWG 20
Ledardiameter, fintrådig, max. 10 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A5
Åtdragningsmoment, max. 1,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,8 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, ytterligare anslutning, max. 6 mm²

Märkdata

Märkarea 6 mm²
Märkspänning 500 V
Märkspänning till grannklämman 500 V
Märkspänning DC 500 V
Märkström 10 A
Ström med max. ledare 10 A
Normer IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Märkstötspänning 6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,31 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1057876
Ledararea max. (CSA) 6 AWG
Ledararea min. (CSA) 20 AWG
Spänning grupp B (CSA) 150 V
Spänning grupp C (CSA) 150 V
Spänning grupp D (CSA) 600 V
Ström Gr B (CSA) 16 A
Ström Gr C (CSA) 16 A
Ström Gr D (CSA) 5 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 8 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 22 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 8 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 22 AWG
Spänning grupp C (UR) 600 V
Ström Gr C (UR) 16 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Säkringsklämma

Drivspänning max. 500 V
Förlusteffekt för kortslutningsskydd endast för en blandad konfiguration 2,5 W vid 2,5 A @ 62 °C
Förlusteffekt för kortslutningsskydd endast för en individuell konfiguration 4 W vid 10 A @ 52 °C
Förlusteffekt för överlast- och kortslutningsskydd för en blandad konfiguration 2,5 W vid 2,5 A @ 30 °C
Förlusteffekt för överlast- och kortslutningsskydd för en individuell konfiguration 2,5 W vid 2,5 A @ 42 °C
Indikering utan LED
Säkringshållare (Hållarinsats) svängbar
Säkringsinsats 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Spänningstyp för indikeringen AC

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, för skruvbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Nej
Öppna sidor höger

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Spänningen beror på det valda säkringselementet eller den valda indikatorlampan

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13

Godkännanden

Godkännanden CE CSA DETNORVER LLOYDSREG NEMKO UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 1018400000
Typ: WSI 6/2 O.TNHE
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 6 mm², 10 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Art.nr.: 1014100000
Typ: WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 6 mm², 10 A, 36 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Art.nr.: 1119800000
Typ: WSI 6/2/LD 10-36V LLC
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 6 mm², 10 A, 36 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Art.nr.: 1014400000
Typ: WSI 6/2/LD 250AC
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 6 mm², 10 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Art.nr.: 1119790000
Typ: WSI 6/2/LD 250AC LLC
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 6 mm², 10 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Art.nr.: 1014200000
Typ: WSI 6/2/LD 30-70V DC/AC
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 6 mm², 10 A, 70 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Art.nr.: 1119810000
Typ: WSI 6/2/LD 30-70V LLC
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 6 mm², 10 A, 70 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Art.nr.: 1119820000
Typ: WSI 6/2/LD 60-150V LLC
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 6 mm², 10 A, 150 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Art.nr.: 1014300000
Typ: WSI 6/2/LD 60-150VDC/AC
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 6 mm², 10 A, 150 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar