Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
BLF 5.08HC/04/180 SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
Código 1013710000
Tipo BLF 5.08HC/04/180 SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248721825
Cantidad 90 Pieza
Valores característicos del producto IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12
Embalaje Caja

Dimensiones y pesos

Profundidad 27,7 mm
Profundidad (pulgadas) 1,091 inch
Altura 14,2 mm
Altura (pulgadas) 0,559 inch
Anchura 20,32 mm
Anchura (pulgadas) 0,8 inch
Peso neto 7,967 g

Parámetros del sistema

Familia del producto OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
Tipo de conexión Conexión de campo
Técnica de conexión de conductores PUSH IN con actuador
Paso en mm (P) 5,08 mm
Paso en pulgadas (P) 0,2 "
Dirección de salida de conductor 180°
Número de polos 4
L1 en mm 15,24 mm
L1 en pulgadas 0,6 "
Número de series
Número de filas de polos
Sección nominal 2,5 mm²
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 protección de dedos
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 IP 20 insertado / IP 10 no insertado
Tipo de protección IP20
Resistencia de paso ≤5 mΩ
Codificable
Longitud de desaislado 10 mm
Punta de destornillador 0,6 x 3,5
Punta de destornillador normativa DIN 5264
Ciclos de enchufado 25
Fuerza de inserción/polo, máx. 7 N
Fuerza de extracción/polo, máx. 5,5 N

Datos del material

Materiales aislantes PBT
Color naranja
Carta de colores (similar) RAL 2000
Grupo de materiales aislantes IIIa
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) ≥ 200
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Material de contacto Aleación de Cu
Superficie de contacto estañado
Estructura de capas del contacto del conector 4...8 µm Sn estañado en caliente
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 100 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -30 °C
Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín. 0,13 mm²
Sección de embornado, máx. 3,31 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Rígido, mín. H05(07) V-U 0,2 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K 2,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. 0,25 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx 2,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. 0,2 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. 2,5 mm²
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm
Conductor embornable
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 0,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 12 mm
Terminal tubular recomendado H0,5/16 OR
Longitud de desaislado
nominal 10 mm
Terminal tubular recomendado H0,5/10
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 0,75 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 12 mm
Terminal tubular recomendado H0,75/16 W
Longitud de desaislado
nominal 10 mm
Terminal tubular recomendado H0,75/10
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 1 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 12 mm
Terminal tubular recomendado H1,0/16D R
Longitud de desaislado
nominal 10 mm
Terminal tubular recomendado H1,0/10
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 1,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 10 mm
Terminal tubular recomendado H1,5/10
Longitud de desaislado
nominal 12 mm
Terminal tubular recomendado H1,5/16 R
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 10 mm
Terminal tubular recomendado H2,5/10
Longitud de desaislado
nominal 10 mm
Terminal tubular recomendado H2,5/14DS BL
Texto de referencia El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) 24 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) 19 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) 21 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) 16,5 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 400 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 250 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 4.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 4 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 4 kV
Resistencia a corrientes de corta duración 3 x 1s mit 120 A

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA) icon
Núm. de certificación (CSA) 200039-1121690
Tensión nominal (Use Group B / CSA) 300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA) 300 V
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus) icon
Núm. de certificación (cURus) E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) 300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) 300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) 18,5 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) 10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Embalaje

Embalaje Caja
Longitud de VPE 352 mm
Anchura VPE 136 mm
Altura de VPE 38 mm

Pruebas tipo

Prueba: durabilidad de los marcajes
Estándar DIN EN 61984, sección 7.3.2 / 09.02 siguiendo el patrón de DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Prueba marca de origen, identificación de tipo, paso, tipo de material, reloj con fecha
Evaluación disponible
Prueba durabilidad
Evaluación superado
Prueba: error de acoplamiento (no intercambiable)
Estándar DIN EN 61984, secciones 6.3 y 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08
Prueba giro de 180° con elementos de codificación
Evaluación superado
Prueba examen visual
Evaluación superado
Prueba: sección ajustable
Estándar DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 04.08
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 0,2 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 0,2 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 2,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 2,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 26/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 26/19
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/19
Evaluación superado
Prueba de daños y liberación accidental de conductores
Estándar DIN EN 60999-1, sección 9.4 / 12.00
Requerimiento 0,2 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 26/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 26/19
Evaluación superado
Requerimiento 0,3 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-U0.5
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-K0.5
Evaluación superado
Requerimiento 0,7 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U2.5
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-K2.5
Evaluación superado
Requerimiento 0,9 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 12/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 12/19
Evaluación superado
Prueba de extracción
Estándar DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00
Requerimiento ≥10 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 26/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 26/19
Evaluación superado
Requerimiento ≥20 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-K0.5
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-U0.5
Evaluación superado
Requerimiento ≥50 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U2.5
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-K2.5
Evaluación superado
Requerimiento ≥60 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 12/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 12/19
Evaluación superado

Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
  • Más variantes bajo solicitud
  • Contactos bañados en oro bajo pedido
  • Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
  • Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
  • Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
  • P en el dibujo = paso
  • Se recomienda el prensado en "A" para terminales tubulares con la herramienta de prensado PZ 6/5.
  • La toma de prueba solo puede utilizarse como punto de recepción potencial.
  • De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
  • Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Homologaciones

Homologaciones CSA CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Número de polos:
Color:
Número de polos: 2
Código: 1013680000
Tipo: BLF 5.08HC/02/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 3
Código: 1013690000
Tipo: BLF 5.08HC/03/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 3, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 3
Código: 2766920000
Tipo: BLF 5.08HC/03/180 SN OR BX SO
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 3, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 5
Código: 1013720000
Tipo: BLF 5.08HC/05/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 5, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 6
Código: 1013730000
Tipo: BLF 5.08HC/06/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 6, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 7
Código: 1013740000
Tipo: BLF 5.08HC/07/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 7, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 8
Código: 1013750000
Tipo: BLF 5.08HC/08/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 8, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 9
Código: 1013760000
Tipo: BLF 5.08HC/09/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 9, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 10
Código: 1013770000
Tipo: BLF 5.08HC/10/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 10, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 11
Código: 1013780000
Tipo: BLF 5.08HC/11/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 11, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 12
Código: 1013790000
Tipo: BLF 5.08HC/12/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 12, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 13
Código: 1013810000
Tipo: BLF 5.08HC/13/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 13, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 14
Código: 1013820000
Tipo: BLF 5.08HC/14/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 14, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 15
Código: 1013830000
Tipo: BLF 5.08HC/15/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 15, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 16
Código: 1013840000
Tipo: BLF 5.08HC/16/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 16, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 17
Código: 1013850000
Tipo: BLF 5.08HC/17/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 17, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 18
Código: 1013860000
Tipo: BLF 5.08HC/18/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 18, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 19
Código: 1013870000
Tipo: BLF 5.08HC/19/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 19, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 20
Código: 1013880000
Tipo: BLF 5.08HC/20/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 20, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 21
Código: 1013890000
Tipo: BLF 5.08HC/21/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 21, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 22
Código: 1013910000
Tipo: BLF 5.08HC/22/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 22, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 23
Código: 1013920000
Tipo: BLF 5.08HC/23/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 23, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 24
Código: 1013930000
Tipo: BLF 5.08HC/24/180 SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 24, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 2
Código: 1013430000
Tipo: BLF 5.08HC/02/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 3
Código: 1013440000
Tipo: BLF 5.08HC/03/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 3, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 4
Código: 1013450000
Tipo: BLF 5.08HC/04/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 5
Código: 1013460000
Tipo: BLF 5.08HC/05/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 5, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 6
Código: 1013470000
Tipo: BLF 5.08HC/06/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 6, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 7
Código: 1013480000
Tipo: BLF 5.08HC/07/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 7, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 8
Código: 1013490000
Tipo: BLF 5.08HC/08/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 8, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 9
Código: 1013510000
Tipo: BLF 5.08HC/09/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 9, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 10
Código: 1013520000
Tipo: BLF 5.08HC/10/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 10, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 11
Código: 1013530000
Tipo: BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 11, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 12
Código: 1013540000
Tipo: BLF 5.08HC/12/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 12, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 14
Código: 1013560000
Tipo: BLF 5.08HC/14/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 14, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 15
Código: 1013570000
Tipo: BLF 5.08HC/15/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 15, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 16
Código: 1013580000
Tipo: BLF 5.08HC/16/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 16, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 17
Código: 1013590000
Tipo: BLF 5.08HC/17/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 17, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 18
Código: 1013610000
Tipo: BLF 5.08HC/18/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 18, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 19
Código: 1013620000
Tipo: BLF 5.08HC/19/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 19, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 20
Código: 1013630000
Tipo: BLF 5.08HC/20/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 20, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 22
Código: 1013650000
Tipo: BLF 5.08HC/22/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 22, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Número de polos: 24
Código: 1013670000
Tipo: BLF 5.08HC/24/180 SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 24, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto