Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WPE 35/IKSC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze PE svorka, Šroubové připojení, zelená / žlutá, 35 mm², 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
Číslo objednávky 1012600000
Typ WPE 35/IKSC
GTIN (EAN) 4008190138677
Množství 25 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 62,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,461 inch
Hloubka včerně DIN lišty 63 mm
Výška 56 mm
Výška (v palcích) 2,205 inch
Šířka 16 mm
Šířka (v palcích) 0,63 inch
Čistá hmotnost 70,51 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, S přřipojením uzemnění, zavřené
Nutná koncová deska Ne
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ano
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ano
Funkce PEN Ano

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXULD14.0005U
Průřez vodiče max. (ATEX) 35 mm²
Průřez vodiče max. (IECEX) 35 mm²
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný zelená / žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 2 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 12 AWG
Č. osvědčení (CSA) 200039-1057876

Další technická data

Návod k instalaci Přišroubováno
Otevřené strany zařeno
Počet podobných svorek
Typ montáže Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne
Vzájemné blokování k upevnění šroubem

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 35 mm²
Jmenovité napětí k sousední svorce 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Standardy IEC 60947-7-2
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Jmenovité napětí k sousední svorce při impulzu 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 4 W
Závažnost znečištění 3

Rozměry

TS 35 offset 28 mm

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 1 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 1 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 12 AWG
Č. osvědčení (UR) E60693

Uzemnění - jmenovité údaje

Jmenovitý krátkodobý proud 4200 A (35 mm²)
Středový šroub na zemnících svorkách M 4
Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu 1,2 - 2,4 Nm
Funkce PEN Ano

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 18 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 B8
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 2
Průřez propojení AWG, min. AWG 12
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 35 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 35 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 35 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 35 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 2,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 6
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 35 mm²
Upínací rozsah, min. 2,5 mm²
Utahovací moment, min. 5 Nm
Velikost nože S4 (DIN 6911)

Všeobecně

Lišta TS 35
Návod k instalaci Přišroubováno
Průřez propojení AWG, max. AWG 2
Průřez propojení AWG, min. AWG 12
Standardy IEC 60947-7-2

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CSA CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UR
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693
Č. osvědčení (cURusEX) E184763

Související produkty

Číslo objednávky: 1010500000
Typ: WPE 35
Verze:
PE svorka, Šroubové připojení, zelená / žlutá, 35 mm², 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1717740000
Typ: WPE 35N
Verze:
PE svorka, Šroubové připojení, zelená / žlutá, 35 mm², 400 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly