Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores RJ45, híbridos y USB
Conectores SPE (Ethernet de par único)
Conectores de Fibra óptica (fibra óptica)
Salidas de carril DIN
Tomas de enchufe / conectores
Componentes activos
Conector de cable
Accesorios
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 bayoneta, metal
V1 bayoneta, plástico
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Conectores
Kits RJ45
Carcasa vacía
Datos generales para pedido
Versión
Conector RJ45 sin herramienta, Variante 1, metal, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código
1012570000
Tipo
IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP
GTIN (EAN)
4032248720200
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
46 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81
Datos generales
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
Variante 1, metal, protección antidoblado
Color
negro
Material capotas
PA UL 94 V0
Diámetro del aislante, min.
0,85 mm
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto
Oro sobre níquel
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Clasificación MICE M
M3
Clasificación MICE I
I3
Clasificación MICE C
C1
Clasificación MICE E
E3
Diámetro de la funda, min.
5 mm
Diámetro de la funda, max.
10 mm
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°
Tipo de protección
IP67
Ciclos de enchufado
750
Posibilidad de nueva conexión
≥ 10 ciclos (para sección igual o superior)
Normas generales
Conector norma
IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación
Instrucciones de instalación PROFINET
N.º de certificado (cULus)
E316369
Propiedades eléctricas
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
WSCAD Universe
WSCAD data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Folletos
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Código:
1012490000
Tipo:
IE-PS-V01P-RJ45-FH
Versión:
Conector RJ45 sin herramienta, Variante 1, plástico, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1012470000
Tipo:
IE-PS-V01P-RJ45-TH
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Variante 1, plástico, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1012560000
Tipo:
IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Variante 1, plástico, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1012380000
Tipo:
IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
Versión:
Brida RJ45, IP67, Variante 1, metal, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1012370000
Tipo:
IE-BS-V01P-RJ45-C
Versión:
Brida RJ45, IP67, Variante 1, plástico, acoplamiento RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Versión
Conector RJ45 sin herramienta, Variante 1, metal, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código
1012570000
Tipo
IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP
GTIN (EAN)
4032248720200
Cantidad
10 Pieza
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
Variante 1, metal, protección antidoblado
Color
negro
Material capotas
PA UL 94 V0
Diámetro del aislante, min.
0,85 mm
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto
Oro sobre níquel
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Clasificación MICE M
M3
Clasificación MICE I
I3
Clasificación MICE C
C1
Clasificación MICE E
E3
Diámetro de la funda, min.
5 mm
Diámetro de la funda, max.
10 mm
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°
Tipo de protección
IP67
Ciclos de enchufado
750
Posibilidad de nueva conexión
≥ 10 ciclos (para sección igual o superior)
Conector norma
IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación
Instrucciones de instalación PROFINET
N.º de certificado (cULus)
E316369
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
WSCAD Universe
WSCAD data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Folletos
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Código:
1012490000
Tipo:
IE-PS-V01P-RJ45-FH
Versión:
Conector RJ45 sin herramienta, Variante 1, plástico, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1012470000
Tipo:
IE-PS-V01P-RJ45-TH
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Variante 1, plástico, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1012560000
Tipo:
IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Variante 1, plástico, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1012380000
Tipo:
IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
Versión:
Brida RJ45, IP67, Variante 1, metal, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1012370000
Tipo:
IE-BS-V01P-RJ45-C
Versión:
Brida RJ45, IP67, Variante 1, plástico, acoplamiento RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.