Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
WSI 6/O.TNHE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Référence 1012100000
Type WSI 6/O.TNHE
GTIN (EAN) 4008190198299
Qté. 50 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 61 mm
Profondeur (pouces) 2,402 inch
Profondeur, y compris rail DIN 62 mm
Hauteur 60 mm
Hauteur (pouces) 2,362 inch
Largeur 7,9 mm
Largeur (pouces) 0,311 inch
Poids net 15,56 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 120 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13

Autres caractéristiques techniques

Type de montage monté

Blocs de jonction à fusibles

Affichage sans LED
Type de tension pour l'affichage AC/DC

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement vissé, pour connexion transversale à visser, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Non
Raccordement PE Non
Rail TS 35
Fonction N Non
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 6 mm²
Tension nominale 500 V
Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin 500 V
Tension nominale DC 500 V
Normes IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 0,78 mΩ
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 1,31 W

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (UR) E60693
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) 8 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) 22 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR) 8 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR) 22 AWG

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement Raccordement vissé

Dimensions

Décalage TS 35 32 mm

Elément d'affichage

Type de tension pour l'affichage AC/DC

Généralités

Normes IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Rail TS 35

Raccordement (raccordement nominal)

Dimension de la lame 0,8 x 4,0 mm
Nombre de raccordements
Raccordement
Type de raccordement Raccordement à vis
Section pour le raccordement du conducteur
Type rigide, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 10 mm²
nominal 6 mm²
Embout
Longueur de dénudage
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Couple de serrage
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Type de raccordement Raccordement à vis
Section pour le raccordement du conducteur
Type semi-rigide, H07 V-R
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
nominal 6 mm²
Embout
Longueur de dénudage
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Couple de serrage
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Type de raccordement Raccordement à vis
Section pour le raccordement du conducteur
Type souple, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 10 mm²
nominal 6 mm²
Embout
Longueur de dénudage
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Couple de serrage
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 10 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 10 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 10 mm²
Type de raccordement Raccordement vissé
Type de raccordement 2 Raccordement vissé

Note importante

Informations sur le produit La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné

Agréments

Agréments CE UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (UR) E60693

Autres produits de la même gamme

Référence: 1011000000
Type: WSI 6
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1011080000
Type: WSI 6 BL
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1011060000
Type: WSI 6 OR
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Orange, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1011010000
Type: WSI 6 SW
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1028200000
Type: WSI 6 TR
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1884630000
Type: WSI 6/LD 10-36V BL
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 6 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1011300000
Type: WSI 6/LD 10-36V DC/AC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1119840000
Type: WSI 6/LD 10-36V LLC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1012400000
Type: WSI 6/LD 250AC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1119870000
Type: WSI 6/LD 250AC LLC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1012200000
Type: WSI 6/LD 30-70V DC/AC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1119830000
Type: WSI 6/LD 30-70V LLC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1012300000
Type: WSI 6/LD 60-150V DC/AC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1119850000
Type: WSI 6/LD 60-150V LLC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange