Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Código
1011300000
Tipo
WSI 6/LD 10-36V DC/AC
GTIN (EAN)
4008190076115
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
71,5 mm
Profundidad (pulgadas)
2,815 inch
Profundidad incl. carril DIN
72 mm
Altura
60 mm
Altura (pulgadas)
2,362 inch
Anchura
7,9 mm
Anchura (pulgadas)
0,311 inch
Peso neto
19,47 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Bornes portafusibles
Indicación
LED rojo
Soporte del fusible (porta fusibles)
giratorio
Tensión de servicio, máx.
36 V
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
portafusible
G-Si. 5 x 20
Conductor embornable (conexión adicional)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
6 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A5
Conductor embornable
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
sólido, H05(07) V-U
mín.
0,5 mm²
máx.
10 mm²
nominal
6 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
12 mm
máx.
12 mm
nominal
12 mm
Par de apriete
mín.
0,8 Nm
máx.
1,6 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
semirrígido, H07 V-R
mín.
1,5 mm²
máx.
10 mm²
nominal
6 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
12 mm
máx.
12 mm
nominal
12 mm
Par de apriete
mín.
0,8 Nm
máx.
1,6 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
flexible, H05(07) V-K
mín.
0,5 mm²
máx.
10 mm²
nominal
6 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
12 mm
máx.
12 mm
nominal
12 mm
Par de apriete
mín.
0,8 Nm
máx.
1,6 Nm
Dimens. caña destornillador
0,8 x 4,0 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
12 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
3
Par de apriete, max.
1,6 Nm
Par de apriete, min.
0,8 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
10 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
10 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3,5
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
6 mm²
Tensión nominal
36 V
Tensión nominal para bornes contiguos
500 V
Tensión nominal DC
36 V
Intensidad nominal
6,3 A
Corriente en conductor máximo
6,3 A
Normas
IEC 60947-7-3
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,31 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Núm. de certificación (CSA)
200039-1057876
Sección máx. del conductor (CSA)
8 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
20 AWG
Datos nominales según UL
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
22 AWG
Elemento indicador
Tensión de servicio para el indicador, min.
10 V
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
Generalidades
Carril
TS 35
Normas
IEC 60947-7-3
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
1
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 35
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, azul
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, naranja
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, azul
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, azul
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, naranja
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, azul
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige oscuro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.