Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WSI 6/LD 10-36V DC/AC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 6.3 A, 36 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Číslo objednávky 1011300000
Typ WSI 6/LD 10-36V DC/AC
GTIN (EAN) 4008190076115
Množství 10 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 71,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,815 inch
Hloubka včerně DIN lišty 72 mm
Výška 60 mm
Výška (v palcích) 2,362 inch
Šířka 7,9 mm
Šířka (v palcích) 0,311 inch
Čistá hmotnost 19,47 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, Izolátor pojistky, s LED, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 2,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max. 2,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min. 0,5 mm²

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 8 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 20 AWG
Č. osvědčení (CSA) 200039-1057876

Další technická data

Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 6 mm²
Jmenovité napětí 36 V
Jmenovité napětí k sousední svorce 500 V
Jmenovité DC napětí 36 V
Jmenovitý proud 6,3 A
Proud při maximu vodičů 6,3 A
Standardy IEC 60947-7-3
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,31 W
Závažnost znečištění 3

Displejový prvek

Min. provozní napětí displeje 10 V
Typ napětí ukazatele AC/DC

Pojistkové svorkovnice

Displej červená LED
Držák pojistky (držák kazety) otočné
Kazetová pojistka G-Si. 5 x 20
Provozní napětí, max. 36 V
Typ napětí ukazatele AC/DC

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 8 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 8 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 22 AWG
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 6 mm²
Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 12 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A5
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 8
Průřez propojení AWG, min. AWG 20
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 10 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 3,5
Typ připojení Šroubové připojení
Typ připojení 2 Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 10 mm²
Upínací rozsah, min. 0,5 mm²
Upínatelný vodič
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ pevný, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 10 mm²
jmen. 6 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 12 mm
max. 12 mm
jmen. 12 mm
Utahovací moment
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ splétaný, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
jmen. 6 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 12 mm
max. 12 mm
jmen. 12 mm
Utahovací moment
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ flexibilní, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 10 mm²
jmen. 6 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 12 mm
max. 12 mm
jmen. 12 mm
Utahovací moment
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Utahovací moment, max. 1,6 Nm
Utahovací moment, min. 0,8 Nm
Velikost nože 0,8 x 4,0 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 3

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 8
Průřez propojení AWG, min. AWG 20
Standardy IEC 60947-7-3

Důležitá poznámka

Informace o produktu Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Osvědčení

Schválení CE CSA DETNORVER LLOYDSREG NEMKO UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 1011000000
Typ: WSI 6
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1011080000
Typ: WSI 6 BL
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Modrá, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1011060000
Typ: WSI 6 OR
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Oranžová, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1011010000
Typ: WSI 6 SW
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1028200000
Typ: WSI 6 TR
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1884630000
Typ: WSI 6/LD 10-36V BL
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Modrá, 6 mm², 6.3 A, 36 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1119840000
Typ: WSI 6/LD 10-36V LLC
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 6.3 A, 36 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1012400000
Typ: WSI 6/LD 250AC
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 6.3 A, 250 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1119870000
Typ: WSI 6/LD 250AC LLC
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 6.3 A, 250 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1012200000
Typ: WSI 6/LD 30-70V DC/AC
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 6.3 A, 70 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1119830000
Typ: WSI 6/LD 30-70V LLC
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 6.3 A, 70 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1012300000
Typ: WSI 6/LD 60-150V DC/AC
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 6.3 A, 150 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1119850000
Typ: WSI 6/LD 60-150V LLC
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 6.3 A, 150 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1012100000
Typ: WSI 6/O.TNHE
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 1 x 1/4
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly