Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
IE-C5DB4RE0030MCSMCS-E
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 3 m
Číslo objednávky 1010850030
Typ IE-C5DB4RE0030MCSMCS-E
GTIN (EAN) 4032248800803
Množství 1 ks
K dispozici do 2013-12-06

Rozměry a hmotnosti

Délka 3 m
Délka (v palcích) 118,11 inch
Čistá hmotnost 227,92 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...90 °C
Provozní teplota -40 °C...90 °C
Teplota instalace -25 °C...90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

Standardy

Jedovaté plyny According to BS 6853 Appendix B
Korozivní účinky výparů to IEC 60754-2
Kovový datový a řídicí kabel o více žilách According to EN50288-2-2
Neprostupné pro kouř According to BS 6853 Appendix D, v souladu s EN 50268-2, According to IEC 61034-2
Obsah fluóru According to EN 60684-2 Section 45.2
Obsah halogenovodíku According to EN-50267-2-1, According to IEC 60754-1
Plameny se šíří svisle na kabelových svazcích According to BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, According to IEC 60332-3-25 D
Protipožární bezpečnost pro železniční vozidla According to DIN 5510-2 fire safety levels 1,2,3,4, According to BS 6853, According to EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Standardní konektor IEC 61076-2-101

Standardy specifické pro kabel

Jedovaté plyny According to BS 6853 Appendix B
Korozivní účinky výparů to IEC 60754-2
Kovový datový a řídicí kabel o více žilách According to EN50288-2-2
Neprostupné pro kouř According to BS 6853 Appendix D, v souladu s EN 50268-2, According to IEC 61034-2
Obsah fluóru According to EN 60684-2 Section 45.2
Obsah halogenovodíku According to EN-50267-2-1, According to IEC 60754-1
Plameny se šíří svisle na kabelových svazcích According to BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, According to IEC 60332-3-25 D
Protipožární bezpečnost pro železniční vozidla According to DIN 5510-2 fire safety levels 1,2,3,4, According to BS 6853, According to EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Protipožární ochrana v přípojnicích Podle ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)

Elektrické vlastnosti kabelu

Kategorie Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B)

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo M12, D-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo M12, D-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Halogen bez halogenů, podle IEC 60754-2
Korozivní účinky výparů to IEC 60754-2
Neprostupné pro kouř According to BS 6853 Appendix D, v souladu s EN 50268-2, According to IEC 61034-2
Odolnost proti opotřebení velmi dobré
Odolnost proti šíření ohně in accordance with IEC 60332-1-2
Odolnost vůči olejům in accordance with EN 50306-3
Poloměr ohybu, min., opakovaný 6 *průměr

Struktura kabelu

Barva opláštění černá
Materiál pláště Radox GKW S
Prameny
Průměr pláště, max. 7,55 mm
Průměr pláště, min. 6,95 mm
Průřez 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 mm²
Průřez izolace 1,95 mm
Stínění SF/UTP

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Délka:
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 0,3 m
Číslo objednávky: 1010850003
Typ: IE-C5DB4RE0003MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 0.3 m
 
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 0,5 m
Číslo objednávky: 1010850005
Typ: IE-C5DB4RE0005MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 0.5 m
 
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 1,5 m
Číslo objednávky: 1010850015
Typ: IE-C5DB4RE0015MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 1.5 m
 
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 2 m
Číslo objednávky: 1010850020
Typ: IE-C5DB4RE0020MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 2 m
 
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 2,5 m
Číslo objednávky: 1010850025
Typ: IE-C5DB4RE0025MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 2.5 m
 
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 5 m
Číslo objednávky: 1010850050
Typ: IE-C5DB4RE0050MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 5 m
 
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 6,5 m
Číslo objednávky: 1010850065
Typ: IE-C5DB4RE0065MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 6.5 m
 
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 7,5 m
Číslo objednávky: 1010850075
Typ: IE-C5DB4RE0075MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 7.5 m
 
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 8,5 m
Číslo objednávky: 1010850085
Typ: IE-C5DB4RE0085MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 8.5 m
 
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 9 m
Číslo objednávky: 1010850090
Typ: IE-C5DB4RE0090MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 9 m
 
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 10 m
Číslo objednávky: 1010850100
Typ: IE-C5DB4RE0100MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 10 m
 
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 15 m
Číslo objednávky: 1010850150
Typ: IE-C5DB4RE0150MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 15 m
 
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 25 m
Číslo objednávky: 1010850250
Typ: IE-C5DB4RE0250MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 25 m
 
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Délka: 100 m
Číslo objednávky: 1010851000
Typ: IE-C5DB4RE1000MCSMCS-E
Verze:
Systémový kabel, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 100 m
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly