VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Nr zam.
1009900000
Typ
VGM50-SS 68 KB 22-32
GTIN (EAN)
4032248714728
Ilość
5 Szt.
Wymiary i masa
Wysokość
46 mm
Wysokość (cale)
1,811 inch
Długość
55 mm
Długość (cale)
2,165 inch
Masa netto
249,5 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...100 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.