Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Prensaestopas
Sistema de paso de cable: Cabtite
Prensaestopas para uso industrial estándar: IND
Prensaestopas con compatibilidad electromagnética: EMC
Prensaestopas para zonas peligrosas: atmósferas explosivas
Accesorios adicionales
Prensaestopas de latón niquelado
Prensaestopas de plástico
Prensaestopas de acero inoxidable
Versión IP68
Versión IP68 conforme a la norma EN 45545
Datos generales para pedido
Versión
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código
1009870000
Tipo
VGM25-SS 68 KB 10-14
GTIN (EAN)
4032248714698
Cantidad
25 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
37,5 mm
Altura (pulgadas)
1,476 inch
Longitud
35,5 mm
Longitud (pulgadas)
1,398 inch
Peso neto
39,2 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Datos generales
Aplicación del cierre
CR
Calibre de llave 1
24 mm
Calibre de llave 2
27 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
14 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
10 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-40 °C
Halógenos
Sí
Junta
NBR
Junta tórica
NBR
Longitud de rosca
8 mm
Material
Acero inoxidable 1.4305 (303)
Par de apriete
11 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx.
6,5 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.
5,5 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.
11,5 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.
10,5 Nm
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
Métrico, M 25
Tipo de protección
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Tipo de protección (UL)
Type 4X
Tuerca (externa)
M 25
calibre de llave
24 mm
Números de certificación de prensaestopas
Condiciones de aprobación
DNV
Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)
E-14047
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
1009840000
Tipo:
VGM12-SS 68 KB 3-6.5
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009850000
Tipo:
VGM16-SS 68 KB 4-8
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009860000
Tipo:
VGM20-SS 68 KB 6-12
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009880000
Tipo:
VGM32-SS 68 KB 13-18
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009890000
Tipo:
VGM40-SS 68 KB 18-25
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009900000
Tipo:
VGM50-SS 68 KB 22-32
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009910000
Tipo:
VGM63-SS 68 KB 34-44
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009740000
Tipo:
VG 7-SS 68 KB 3-6.5
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009750000
Tipo:
VG 9-SS 68 KB 4-8
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009760000
Tipo:
VG 11-SS 68 KB 5-10
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009780000
Tipo:
VG 16-SS 68 KB 10-14
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009790000
Tipo:
VG 21-SS 68 KB 13-18
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009800000
Tipo:
VG 29-SS 68 KB 18-25
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009810000
Tipo:
VG 36-SS 68 KB 22-32
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Versión
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código
1009870000
Tipo
VGM25-SS 68 KB 10-14
GTIN (EAN)
4032248714698
Cantidad
25 Pieza
Altura
37,5 mm
Altura (pulgadas)
1,476 inch
Longitud
35,5 mm
Longitud (pulgadas)
1,398 inch
Peso neto
39,2 g
Temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Aplicación del cierre
CR
Calibre de llave 1
24 mm
Calibre de llave 2
27 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
14 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
10 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-40 °C
Halógenos
Sí
Junta
NBR
Junta tórica
NBR
Longitud de rosca
8 mm
Material
Acero inoxidable 1.4305 (303)
Par de apriete
11 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx.
6,5 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.
5,5 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.
11,5 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.
10,5 Nm
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
Métrico, M 25
Tipo de protección
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Tipo de protección (UL)
Type 4X
Tuerca (externa)
M 25
calibre de llave
24 mm
Condiciones de aprobación
DNV
Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)
E-14047
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
1009840000
Tipo:
VGM12-SS 68 KB 3-6.5
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009850000
Tipo:
VGM16-SS 68 KB 4-8
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009860000
Tipo:
VGM20-SS 68 KB 6-12
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009880000
Tipo:
VGM32-SS 68 KB 13-18
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009890000
Tipo:
VGM40-SS 68 KB 18-25
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009900000
Tipo:
VGM50-SS 68 KB 22-32
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009910000
Tipo:
VGM63-SS 68 KB 34-44
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009740000
Tipo:
VG 7-SS 68 KB 3-6.5
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009750000
Tipo:
VG 9-SS 68 KB 4-8
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009760000
Tipo:
VG 11-SS 68 KB 5-10
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009780000
Tipo:
VG 16-SS 68 KB 10-14
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009790000
Tipo:
VG 21-SS 68 KB 13-18
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009800000
Tipo:
VG 29-SS 68 KB 18-25
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código:
1009810000
Tipo:
VG 36-SS 68 KB 22-32
Versión:
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.