Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Interfaces API et solutions de migration
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Presse-étoupes
Système d'entrée de câbles - Cabtite
Presse-étoupes pour usage industriel standard - IND
Presse-étoupes pour la compatibilité électromagnétique - CEM
Presse-étoupes pour zones dangereuses - Ex
Accessoires supplémentaires
Presse-étoupes en laiton nickelé
Presse-étoupes en plastique
Presse-étoupes en acier inox
Version IP68
Version IP68 selon EN 45545
Informations générales de commande
Version
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence
1009810000
Type
VG 36-SS 68 KB 22-32
GTIN (EAN)
4032248714636
Qté.
15 pièce(s)
Dimensions et poids
Hauteur
46 mm
Hauteur (pouces)
1,811 inch
Longueur
55 mm
Longueur (pouces)
2,165 inch
Poids net
238 g
Températures
Température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Classifications
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Caractéristiques générales
Bague d'etanchéité
CR
Classe de protection (UL)
Type 4X
Couple de serrage
20 Nm
Couple raccord, max.
21 Nm
Couple raccord, min.
19 Nm
Couple écrou borgne, max.
43 Nm
Couple écrou borgne, min.
41 Nm
Degré de protection
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K
Diamètre du câble extérieur, max.
32 mm
Diamètre du câble extérieur, min.
22 mm
Filetage (extérieur)
PG 36
Halogène
Oui
Joint
NBR
Joint torique
NBR
Longueur du filetage
9 mm
Matériau
Acier inox 1.4305 (303)
Pas de vis
1,59 mm
Plage de température d'utilisation, max.
100 °C
Plage de température d'utilisation, min.
-40 °C
Presse-étoupes
PG, PG 36
Taille de clé
50 mm
Taille de clé 1
50 mm
Taille de clé 2
50 mm
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Référence:
1009840000
Type:
VGM12-SS 68 KB 3-6.5
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009850000
Type:
VGM16-SS 68 KB 4-8
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009860000
Type:
VGM20-SS 68 KB 6-12
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009870000
Type:
VGM25-SS 68 KB 10-14
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009880000
Type:
VGM32-SS 68 KB 13-18
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009890000
Type:
VGM40-SS 68 KB 18-25
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009900000
Type:
VGM50-SS 68 KB 22-32
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009910000
Type:
VGM63-SS 68 KB 34-44
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009740000
Type:
VG 7-SS 68 KB 3-6.5
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009750000
Type:
VG 9-SS 68 KB 4-8
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009760000
Type:
VG 11-SS 68 KB 5-10
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009780000
Type:
VG 16-SS 68 KB 10-14
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009790000
Type:
VG 21-SS 68 KB 13-18
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009800000
Type:
VG 29-SS 68 KB 18-25
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Version
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence
1009810000
Type
VG 36-SS 68 KB 22-32
GTIN (EAN)
4032248714636
Qté.
15 pièce(s)
Hauteur
46 mm
Hauteur (pouces)
1,811 inch
Longueur
55 mm
Longueur (pouces)
2,165 inch
Poids net
238 g
Température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Bague d'etanchéité
CR
Classe de protection (UL)
Type 4X
Couple de serrage
20 Nm
Couple raccord, max.
21 Nm
Couple raccord, min.
19 Nm
Couple écrou borgne, max.
43 Nm
Couple écrou borgne, min.
41 Nm
Degré de protection
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K
Diamètre du câble extérieur, max.
32 mm
Diamètre du câble extérieur, min.
22 mm
Filetage (extérieur)
PG 36
Halogène
Oui
Joint
NBR
Joint torique
NBR
Longueur du filetage
9 mm
Matériau
Acier inox 1.4305 (303)
Pas de vis
1,59 mm
Plage de température d'utilisation, max.
100 °C
Plage de température d'utilisation, min.
-40 °C
Presse-étoupes
PG, PG 36
Taille de clé
50 mm
Taille de clé 1
50 mm
Taille de clé 2
50 mm
Agréments
ROHS
Conforme
Référence:
1009840000
Type:
VGM12-SS 68 KB 3-6.5
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009850000
Type:
VGM16-SS 68 KB 4-8
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009860000
Type:
VGM20-SS 68 KB 6-12
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009870000
Type:
VGM25-SS 68 KB 10-14
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009880000
Type:
VGM32-SS 68 KB 13-18
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009890000
Type:
VGM40-SS 68 KB 18-25
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009900000
Type:
VGM50-SS 68 KB 22-32
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009910000
Type:
VGM63-SS 68 KB 34-44
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009740000
Type:
VG 7-SS 68 KB 3-6.5
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009750000
Type:
VG 9-SS 68 KB 4-8
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009760000
Type:
VG 11-SS 68 KB 5-10
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009780000
Type:
VG 16-SS 68 KB 10-14
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009790000
Type:
VG 21-SS 68 KB 13-18
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Référence:
1009800000
Type:
VG 29-SS 68 KB 18-25
Version:
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acier inox 1.4305 (303)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.