Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG PG21-MS54 ZR 10-19
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, PG 21, 7 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1009630000
Art VG PG21-MS54 ZR 10-19
GTIN (EAN) 4032248714407
VPE 25 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2024-08-31
Produktalternative 1569110000

Abmessungen und Gewichte

Länge 29,5 mm
Länge (inch) 1,161 inch
Nettogewicht 45,92 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 °C...80 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz NBR
Drehmoment Hutmutter, max. 6,7 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 6,7 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 10 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 10 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -20 °C
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1 10 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2 13 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3 16 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 4 19 mm
Gewinde (außen) PG 21
Gewindelänge 7 mm
Halogene Nein
Kabeldurchmesser außen, max. 19 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 10 mm
Schlüsselweite 1 28 mm
Schlüsselweite 2 30 mm
Schutzart IP54
Verschraubung PG
Werkstoff Messing, vernickelt

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile