Caja de distribución de corriente FieldPower®, Trifásico CA, IP65, cerrado, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), PUSH IN, Interruptor de mantenimiento
Código
1003260000
Tipo
FP BOX ON/OFF
GTIN (EAN)
4032248698967
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
165 mm
Profundidad (pulgadas)
6,496 inch
Altura
181 mm
Altura (pulgadas)
7,126 inch
Anchura
104 mm
Anchura (pulgadas)
4,094 inch
Peso neto
1.096 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...55 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...45 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Capacidad de sujeción
Datos de conexión - contacto elemento Sector / Alimentación
Técnica de conexión de conductores
PUSH IN
Dimensión caña destornillador de la herramienta de operación
0,6 x 3,5 mm
Longitud de desaislado
14 mm
Número de polos
5
Sección de conexión del conductor, macizo, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, macizo, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, máx.
10 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido muy fino, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido muy fino, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor con terminal tubular de cable
Tipo del terminal tubular
12 mm con cuello de plástico
Estándar
DIN 46228/1
Sección, mín.
0,5 mm²
Sección, máx.
6 mm²
Tipo del terminal tubular
12 mm con cuello de plástico
Estándar
DIN 46228/4
Sección, mín.
0,5 mm²
Sección, máx.
6 mm²
Tipo del terminal tubular
8 mm con cuello de plástico
Estándar
DIN 46228/1
Sección, mín.
0,5 mm²
Sección, máx.
6 mm²
Tipo del terminal tubular
8 mm con cuello de plástico
Estándar
DIN 46228/4
Sección, mín.
0,5 mm²
Sección, máx.
6 mm²
Tipo del terminal tubular
Terminales tubulares dobles
Sección, mín.
0,5 mm²
Sección, máx.
6 mm²
Datos de conexión - elemento de contacto bus de potencia
Técnica de conexión de conductores
Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC)
Dimensión caña destornillador de la herramienta de operación
0,6 x 3,5 mm
Número de polos
5
Sección de conexión del conductor, macizo, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, macizo, mín.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, mín.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, mín.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido muy fino, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido muy fino, mín.
2,5 mm²
Datos generales
Materiales aislantes
Policarbonato
Material de la carcasa
policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Silicona
No
Color
negro
Tipo de protección
IP65, cerrado
Grado inflamabilidad según UL 94
5VA
Par de apriete para tornillos de la tapa
2 Nm
Fijación de la tapa
Tornillos TX20
Enclavable
Sí
Tipo de montaje
Montaje del tornillo, Lengüetas de sujeción
Indicación de montaje
Tornillos de la tapa incluidos
Función
Interruptor de mantenimiento
Codificable
Sí, con codificación en PE
Tipo de tensión
Trifásico CA
Número de polos
5
Número de conexiones / polo
1
Técnica de conexión de conductores
Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), PUSH IN
Tipo de conexión contacto de señal
M12, codificación A
Technical data Switch
Contacto auxiliar
ABB OA1G10
Corriente nominal AC-23A
16 A
Grado de polución
3
Interruptor conforme a norma
IEC 60947-3
Par de apriete de los bornes de conexión
0,8 Nm
Potencia nominal AC-23A
7,5 kW
Resistencia de corriente nominal a corto plazo ICW
500 A rms para 1 segundo
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 18
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Sección embornable, conector, máx.
10 mm²
Sección embornable, conector, mín.
0,75 mm²
Tensión de servicio
690 V
Tipo de interruptor
ABB OT16FT3
Valores nominales según IEC
Datos nominales según IEC para conector enchufable
Tipo de tensión
AC
Number of phases
3
Estándar
IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 61984
Rated voltage
690 V
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Corriente nominal (3 polos cargados)
32 A
Corriente nominal (4 polos cargados)
25 A
Datos nominales según IEC para el elemento de contacto
Tipo de tensión
AC
Number of phases
3
Estándar
IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Rated voltage
800 V
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Corriente nominal (3 polos cargados)
41 A
Corriente nominal (4 polos cargados)
25 A
Valores nominales según UL
Datos nominales según UL para conector enchufable
Estándar
UL 1059
Indicación
para utilizar con cables TC-ER con homologación UL
Sección de conexión del conductor, AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, AWG, mín.
AWG 16
Rated voltage
600 V
Corriente nominal
20 A
Datos nominales según UL para el elemento de contacto
Estándar
UL 1059
Indicación
para utilizar con cables TC-ER con homologación UL
Caja de distribución de corriente FieldPower®, Trifásico CA, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), PUSH IN, Interruptor de mantenimiento
Caja de distribución de corriente FieldPower®, Trifásico CA, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, PUSH IN, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), Interruptor de mantenimiento
Caja de distribución de corriente FieldPower®, Trifásico CA, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), PUSH IN, Interruptor de mantenimiento
Caja de distribución de corriente FieldPower®, Trifásico CA, IP65, cerrado, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), PUSH IN, Interruptor de mantenimiento
Caja de distribución de corriente FieldPower®, Trifásico CA, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), PUSH IN, Interruptor de mantenimiento
Caja de distribución de corriente FieldPower®, Trifásico CA, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, PUSH IN, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), Interruptor de mantenimiento
Caja de distribución de corriente FieldPower®, Trifásico CA, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), PUSH IN, Interruptor de mantenimiento
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.