Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v zavřeném stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Spínač pro údržbu
Číslo objednávky
1003260000
Typ
FP BOX ON/OFF
GTIN (EAN)
4032248698967
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
165 mm
Hloubka (v palcích)
6,496 inch
Výška
181 mm
Výška (v palcích)
7,126 inch
Šířka
104 mm
Šířka (v palcích)
4,094 inch
Čistá hmotnost
1 096 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...55 °C
Provozní teplota
-40 °C...45 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c
Jmen. datový příst. k UL
Jmenovité údaje podle UL pro konektor
Standardní
UL 1059
Poznámka
K použití s kabely TC-ER uvedenými v UL
Průřez připojení vodičů, AWG, max.
AWG 12
Průřez připojení vodičů, AWG, min.
AWG 16
Rated voltage
600 V
Jmenovitý proud
20 A
Jmenovité údaje podle UL pro kontaktní prvek
Standardní
UL 1059
Poznámka
K použití s kabely TC-ER uvedenými v UL
Průřez připojení vodičů, AWG, max.
AWG 10
Průřez připojení vodičů, AWG, min.
AWG 14
Rated voltage
600 V
Jmenovitý proud
30 A
Standardy
UL 508
Jmenovitá data podle normy IEC
Jmenovité údaje podle IEC pro konektor
Typ napětí
AC
Number of phases
3
Standardní
IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 61984
Rated voltage
690 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí
8 kV
Jmenovitý proud (3 zatížené póly)
32 A
Jmenovitý proud (4 zatížené póly)
25 A
Jmenovité údaje podle IEC pro kontaktní prvek
Typ napětí
AC
Number of phases
3
Standardní
IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Rated voltage
800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí
8 kV
Jmenovitý proud (3 zatížené póly)
41 A
Jmenovitý proud (4 zatížené póly)
25 A
Technické údaje spínače
Jmenovité výkonové údaje AC-23A
7,5 kW
Jmenovitý krátkodobý odpor proudu ICW
500 A rms po 1 sekundu
Jmenovitý proud AC-23A
16 A
Provozní napětí
690 V
Průřez propojení AWG, max.
AWG 8
Průřez propojení AWG, min.
AWG 18
Přepínač podle normy
IEC 60947-3
Svorky – krouticí napětí
0,8 Nm
Typ spínače
ABB OT16FT3
Upínací rozsah, zástrčka, max.
10 mm²
Upínací rozsah, zástrčka, min.
0,75 mm²
Závažnost znečištění
3
pomocný kontakt
ABB OA1G10
Všeobecné údaje
Izolační materiál
Polykarbonát
Materiál pláště
Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny
Silikon
Ne
Barevný
černá
Stupeň krytí
IP65, v zavřeném stavu
Klasifikace hořlavosti UL 94
5 VA
Utahovací moment šroubů víka
2 Nm
Připojení víka
Šrouby TX20
uzamykatelné
Ano
Typ montáže
Šroubová montáž, Upevňovací oka
Návod k instalaci
Součástí dodávky jsou šrouby víka
Funkce
Spínač pro údržbu
Může být kódováno
Ano, Kódováno na PE
Typ napětí
3fázový AC
Počet kontaktů (text)
5
Počet připojení / pól
1
Metoda připojení vodiče
Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN
Typ připojení, signální
M12, A-kódování
Svěrná schopnost
Data připojení - kontaktní prvek napájecí sběrnice
Metoda připojení vodiče
Připojení s odstraněním izolace (IDC)
Rozměr čepele skoby provozovaného nástroje
0,6 x 3,5 mm
Počet pólů
5
Průřez připojení vodiče, pevný, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, pevný, min.
1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, min.
2,5 mm²
Data připojení - kontaktní prvek odbočení / napájení
Metoda připojení vodiče
PUSH IN
Rozměr čepele skoby provozovaného nástroje
0,6 x 3,5 mm
Délka odizolování
14 mm
Počet pólů
5
Průřez připojení vodiče, pevný, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, pevný, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, min.
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Spínač pro údržbu
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, PUSH IN, Připojení s odstraněním izolace (IDC), Spínač pro údržbu
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Spínač pro údržbu
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v zavřeném stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Spínač pro údržbu
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Spínač pro údržbu
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, PUSH IN, Připojení s odstraněním izolace (IDC), Spínač pro údržbu
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Spínač pro údržbu
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.