Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
KLIPPON STB 5 SS
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 160 mm, Bredd: 380 mm, Djup: 120 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), Mirror polished, Silver
Art.nr. 1002700000
Typ KLIPPON STB 5 SS
GTIN (EAN) 4032248695638
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 120 mm
Byggdjup (tum) 4,724 inch
Höjd 160 mm
Bygghöjd (tum) 6,299 inch
Bredd 380 mm
Byggbredd (tum) 14,961 inch
Montagemått höjd 80 mm
Montagemått bredd 405 mm
Nettovikt 3 936 g

Temperaturer

Drifttemperatur -60 °C...100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna uppgifter

Antal lockskruvar
Användningsområden Explosionsfarliga områden, Förpackningsindustri, Transportväsende, Processindustri, Fartygsbyggnad
Driftstemperatur, max 100 °C
Driftstemperatur, min. -60 °C
Fastsättning av lock M5 sexkantsskruv med avlångt hål och 10 mm avstånd mellan hål
Flänsplåt Nej
Kapslingens fastsättning påsvetsade montagefötter med 8mm hål
Komponentfastsättning TAS 20-skena i kapslingens botten
Lock Ja
Material Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Materialtjocklek kapsling 1,5 mm
Materialtjocklek lock 1,5 mm
Skyddsklass IP66
Skyddsklass (UL) Type 4, Type 4X
Slagtålighet 10 J standardversion, 7 J ATEX-Version
Tätningsmaterial Silikon
Vridmoment för lockskruvar 2,5 Nm
Yta Mirror polished
Åtkomstöppning Bredd 362 mm
Åtkomstöppning Höjd 140 mm

Bestyckning horisontal

WDU 10 / ZDU 10 1x35
WDU 16 / ZDU 16 1x29
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x68
WDU 4 / ZDU 4 1x57
WDU 6 / ZDU 6 1x44

Bestyckning vertikal

WDU 10 / ZDU 10 3x12
WDU 16 / ZDU 16 3x10
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 3x25
WDU 4 / ZDU 4 3x21
WDU 6 / ZDU 6 3x16

Certifikatnummer kapsling

Certifikat nr. (ATEX) IBEXU07ATEX1147U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXIBE09.0019
Certifikat-Nr. (INMETRO) IEX13.0003
Certifikat-Nr. (cULus) E256877
Certifikat-nr. (LLOYDSREG) LR23307703TA
Certifikat-nr. för plintbox (AEx) E223792
Certifikat-nr. för plintbox (ATEX) IBExU07ATEX1148
Certifikat-nr. för plintbox (IECEx) IECEx IBE 09.0019
Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO) LMP 21.0018
Certifikat-nr. för plintbox (KOSHA) 16-AV4BO-0247X
Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX) IBExU 07ATEX1147U
Certifikatnummer för tom kapsling (IECEx) IECEx IBE 09.0018U
Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO) LMP 21.0015U
DEF |Villkor för godkännande ATEX, DNV, IECEX, INMETRO, LR, RMRS, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus, KC, CCC
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD) DE PS2620 160412 001ISS02
Intyg om överensstämmelse nr. (AoC) DE PS2620 160308 001ISS04

Förskruvningar

M12 20 
M16 12 
M20 12 
M25
M32
M40
M50
M63

Förskruvningar höger

M12 20 
M16 12 
M20 12 
M25
M32
M40
M50
M63

Förskruvningar uppe / nere

M12 64 
M16 33 
M20 30 
M25 16 
M32 10 
M40
M50
M63

Jordning kapsling

Area, max. 25 mm²
Jordning, kapsling, extern påsvetsade M6 x 16 bultar i rostfritt stål
Jordning, kapsling, intern påsvetsade M6 x 16 bultar i rostfritt stål
Jordning, kapsling, lock faststvetsad M6 x 10 jordningsbult i rostfritt stål

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Högsta omgivningstemperatur vid bestyckning är +60 °C och högsta yttemperatur är +100 °C.

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE INMETRO KOREANCERT LLOYDSREG UKEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E256877

Besläktade produkter

Art.nr.: 1002690000
Typ: KLIPPON STB 1 SS
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 120 mm, Bredd: 120 mm, Djup: 80 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), Mirror polished, Silver
 
Art.nr.: 1058810000
Typ: KLIPPON STB 1 SS E
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 120 mm, Bredd: 120 mm, Djup: 80 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
 
Art.nr.: 1002750000
Typ: KLIPPON STB 1.1 SS
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 150 mm, Bredd: 120 mm, Djup: 80 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), Mirror polished, Silver
 
Art.nr.: 1058820000
Typ: KLIPPON STB 1.1 SS E
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 150 mm, Bredd: 120 mm, Djup: 80 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
 
Art.nr.: 1002740000
Typ: KLIPPON STB 2 SS
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 150 mm, Bredd: 150 mm, Djup: 90 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), Mirror polished, Silver
 
Art.nr.: 1058830000
Typ: KLIPPON STB 2 SS E
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 150 mm, Bredd: 150 mm, Djup: 90 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
 
Art.nr.: 1002730000
Typ: KLIPPON STB 2.1 SS
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 190 mm, Bredd: 150 mm, Djup: 90 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), Mirror polished, Silver
 
Art.nr.: 1058840000
Typ: KLIPPON STB 2.1 SS E
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 190 mm, Bredd: 150 mm, Djup: 90 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
 
Art.nr.: 1002720000
Typ: KLIPPON STB 3 SS
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 190 mm, Bredd: 190 mm, Djup: 100 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), Mirror polished, Silver
 
Art.nr.: 1058850000
Typ: KLIPPON STB 3 SS E
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 190 mm, Bredd: 190 mm, Djup: 100 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
 
Art.nr.: 1002710000
Typ: KLIPPON STB 4 SS
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 250 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 120 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), Mirror polished, Silver
 
Art.nr.: 1058860000
Typ: KLIPPON STB 4 SS E
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 250 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 120 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
 
Art.nr.: 1058880000
Typ: KLIPPON STB 5 SS E
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 160 mm, Bredd: 380 mm, Djup: 120 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
 
Art.nr.: 1002760000
Typ: KLIPPON STB 6 SS
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 250 mm, Bredd: 400 mm, Djup: 130 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), Mirror polished, Silver
 
Art.nr.: 1058870000
Typ: KLIPPON STB 6 SS E
Utförande:
Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 250 mm, Bredd: 400 mm, Djup: 130 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar