Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
LL 5.08/16/90 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
Référence 1001970000
Type LL 5.08/16/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248693931
Qté. 18 pièce(s)
Indices de produit IEC: 500 V / 32.5 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
Emballage Boîte

Dimensions et poids

Profondeur 11 mm
Profondeur (pouces) 0,433 inch
Hauteur 20,3 mm
Hauteur (pouces) 0,799 inch
Hauteur version la plus basse 17,1 mm
Largeur 81,93 mm
Largeur (pouces) 3,226 inch
Poids net 24,36 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Conducteurs indiqués pour raccordement

Plage de serrage, min. 0,13 mm²
Plage de serrage, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Rigide, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Rigide, max. H05(07) V-U 6 mm²
souple, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
souple, max. H05(07) V-K 4 mm²
avec embout isolé DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
avec embout isolé DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
avec embout, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
avec embout selon DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b ; ø 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm
Raccordement
Section pour le raccordement du conducteur
Type câblage fin
nominal 0,5 mm²
Embout
Longueur de dénudage
nominal 8 mm
Embout recommandé H0,5/12 OR
Longueur de dénudage
nominal 6 mm
Embout recommandé H0,5/6
Section pour le raccordement du conducteur
Type câblage fin
nominal 0,75 mm²
Embout
Longueur de dénudage
nominal 8 mm
Embout recommandé H0,75/12 W
Longueur de dénudage
nominal 6 mm
Embout recommandé H0,75/6
Section pour le raccordement du conducteur
Type câblage fin
nominal 1 mm²
Embout
Longueur de dénudage
nominal 8 mm
Embout recommandé H1,0/12 GE
Longueur de dénudage
nominal 6 mm
Embout recommandé H1,0/6
Texte de réference Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)

Paramètres du système

Famille de produits OMNIMATE Signal - série LL
Technique de raccordement de conducteurs Raccordement vissé
Propriété, bornes de serrage WireReady
Montage sur le circuit imprimé Raccordement soudé THT
Orientation de la sortie du conducteur 90°
Pas en mm (P) 5,08 mm
Pas en pouces (P) 0,2 "
Nombre de pôles 16
Nombre de pôles
Juxtaposables côté client Oui
Nombre de séries
nombre maximal de pôles juxtaposables par rangée 24 
Longueur du picot à souder (l) 3,2 mm
Dimensions du picot à souder 0,75 x 0,9 mm
Diamètre du trou d'implantation (D) 1,3 mm
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) + 0,1 mm
Nombre de picots par pôle
Lame de tournevis 0,6 x 3,5
Norme lame de tournevis DIN 5264
Couple de serrage, min. 0,5 Nm
Couple de serrage, max. 0,6 Nm
Vis de serrage M 3
Longueur de dénudage 6 mm
L1 en mm 76,2 mm
L1 en pouce 3 "
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 IP 20
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 protection doigt
Degré de protection IP20
Résistance de passage 1,20 mΩ

Données des matériaux

Matériau isolant Wemid (PA)
Couleur Orange
Tableau des couleurs (similaire) RAL 2000
Groupe de matériaux isolants I
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) ≥ 600
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Matériau des contacts Alliage de cuivre
Surface du contact étamé
Traitement SN 4-6 μm
Type étamé mat
Structure en couches du raccordement soudé 4...6 µm Sn mat
Température de stockage, min. -40 °C
Température de stockage, max. 70 °C
Température de fonctionnement , min. -50 °C
Température de fonctionnement , max. 120 °C
Plage de température montage, min. -25 °C
Plage de température montage, max. 120 °C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme IEC 60664-1, IEC 61984
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) 32,5 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) 26 A
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) 27,5 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) 22 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 500 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 320 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 250 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 4 kV
Tenue aux courants de faible durée 3 x 1s mit 120 A

Données nominales selon CSA

Institut (CSA) icon
Certificat Nº (CSA) 200039-1202191
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) 300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) 20 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) 10 A
Section de raccordement de câble AWG, min. AWG 26
Section de raccordement de câble AWG, max. AWG 12
Référence aux valeurs approuvées Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

Données nominales selon UL 1059

Institut (UR) icon
Certificat Nº (UR) E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) 300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) 20 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) 10 A
Section de raccordement de câble AWG, min. AWG 26
Section de raccordement de câble AWG, max. AWG 12
Référence aux valeurs approuvées Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

Emballage

Emballage Boîte
Longueur VPE 350 mm
Largeur VPE 140 mm
Hauteur VPE 31 mm

Contrôles de type

Test : durabilité des marquages
Test marque d'origine, identification du type, type de matériau, marque d'agrément UL, marque d'agrément CSA, longévité
Évaluation disponible
Test : section à fixer
Norme CEI 60999-1 section 7 et 9.1 / 11.99, CEI 60947-1 section 8.2.4.5.1 / 03.11
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur rigide 0,14 mm²
Type de conducteur et section du conducteur semi-rigide 0,14 mm²
Type de conducteur et section du conducteur H07V-U4.0
Type de conducteur et section du conducteur H07V-K4
Type de conducteur et section du conducteur AWG 26/1
Type de conducteur et section du conducteur AWG 26/19
Type de conducteur et section du conducteur AWG 12/1
Type de conducteur et section du conducteur AWG 12/19
Évaluation réussite
Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs
Norme CEI 60999-1 section 9.4 / 11.99
Exigence 0,2 kg
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur AWG 26/1
Type de conducteur et section du conducteur AWG 26/19
Évaluation réussite
Exigence 0,3 kg
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur H05V-U0.5
Type de conducteur et section du conducteur H05V-K0.5
Évaluation réussite
Exigence 0,9 kg
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur H07V-U4.0
Type de conducteur et section du conducteur H07V-K4.0
Type de conducteur et section du conducteur AWG 12/1
Type de conducteur et section du conducteur AWG 12/19
Évaluation réussite
Test de décrochage
Norme CEI 60999-1 section 9.5 / 11.99
Exigence ≥10 N
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur AWG 26/1
Type de conducteur et section du conducteur AWG 26/19
Évaluation réussite
Exigence ≥20 N
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur H05V-U0.5
Type de conducteur et section du conducteur H05V-K0.5
Évaluation réussite
Exigence ≥60 N
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur H07V-U4.0
Type de conducteur et section du conducteur H07V-K4.0
Type de conducteur et section du conducteur AWG 12/1
Type de conducteur et section du conducteur AWG 12/19
Évaluation réussite

Note importante

Conformité IPC Conformité  : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues  ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Embouts nus selon DIN 46228/1
• Embouts isolés selon DIN 46228/4
• Sur le schéma, P = pas
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois

Agréments

Agréments CSA UR
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (UR) E60693

Autres produits de la même gamme

Nombre de pôles:
Nombre de pôles: 2
Référence: 1934250000
Type: LL 5.08/02/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 3
Référence: 1934260000
Type: LL 5.08/03/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 4
Référence: 1001850000
Type: LL 5.08/04/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 5
Référence: 1001860000
Type: LL 5.08/05/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 6
Référence: 1001870000
Type: LL 5.08/06/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 7
Référence: 1001880000
Type: LL 5.08/07/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 8
Référence: 1001890000
Type: LL 5.08/08/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 9
Référence: 1001900000
Type: LL 5.08/09/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 10
Référence: 1001910000
Type: LL 5.08/10/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 11
Référence: 1001920000
Type: LL 5.08/11/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 12
Référence: 1001930000
Type: LL 5.08/12/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 13
Référence: 1001940000
Type: LL 5.08/13/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 13, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 14
Référence: 1001950000
Type: LL 5.08/14/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 15
Référence: 1001960000
Type: LL 5.08/15/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 17
Référence: 1001980000
Type: LL 5.08/17/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 18
Référence: 1001990000
Type: LL 5.08/18/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 19
Référence: 1002000000
Type: LL 5.08/19/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 20
Référence: 1002010000
Type: LL 5.08/20/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 20, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 21
Référence: 1002020000
Type: LL 5.08/21/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 21, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 22
Référence: 1002030000
Type: LL 5.08/22/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 22, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 23
Référence: 1002040000
Type: LL 5.08/23/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 23, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Nombre de pôles: 24
Référence: 1002050000
Type: LL 5.08/24/90 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Longueur du picot à souder (l): 3,2 mm
Version:
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 6 mm², Boîte
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange