Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KSG M32 BS O SC 2 G32
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия KSG (стандартный кабельный ввод Ex Klippon), Кабельный ввод, прямой, M 32, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, ID min. 19.50 - ID max. 26.30 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
Заказ № 0930521212
Тип KSG M32 BS O SC 2 G32
GTIN (EAN) 4032248918126
Кол. 10 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2023-07-30
Альтернативный продукт 1186920000

Размеры и массы

Высота 33 мм
Высота (в дюймах) 1,299 inch
Длина 33 мм
Длина (в дюймах) 1,299 inch
Масса нетто 259,2 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...180 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) IECEx CML 19.0109X
Обозначение ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Сертификат № (ATEX) SIRA05ATEX1287X
Сертификат № (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Условия утверждения ATEX, IECEX

Общие данные

Вид взрывозащиты Взрывозащита Ex d, Взрывозащита Ex e
Вид защиты IP66, IP68 — 2,5 бара
Вид защиты с GWDR IP66, IP68 — 2,5 бара
Внутренний диаметр кабеля, макс. 26,3 мм
Внутренний диаметр кабеля, мин. 19,5 мм
Галогены Нет
Глубина воды 25 m (30 Min.)
Длина резьбы 16 мм
Кабельные вводы метрический, латунь
Материал Латунь
Наружный диаметр кабеля, макс. 26,3 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 19,5 мм
Размер защитного колпачка L46
Размер под ключ 1 46 мм
Размер под ключ 2 46 мм
Резьба (наружная) M 32
Температурный диапазон, макс.. 180 °C
Температурный диапазон, мин. -60 °C
Указания по установке См инструкции по сборке
Уплотнение Силикон
Уплотненная вставка Силикон
Уплотнительное кольцо Силикон
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04
ECLASS 14.0 27-14-08-04

Сертификаты

Сертификаты IECEXSIR SIRAATEX
Сертификаты EAC; ATEX; IECEX
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти