Проходная клеммная колодка, Соединение ножевого типа, 2.5 mm², 500 V, 20 A, Количество соединений: 4
Заказ №
0699660000
Тип
AST 1/35 6.3/2.8
GTIN (EAN)
4008190041861
Кол.
50 Шт.
Размеры и массы
Глубина
46 мм
Глубина (дюймов)
1,811 inch
Высота
40 мм
Высота (в дюймах)
1,575 inch
Ширина
6,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,256 inch
Масса нетто
10,52 g
Температуры
Температура хранения
-25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.
-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.
100 °C
Расчетные данные согласно CSA
Напряжение, класс C (CSA)
300 V
Сертификат № (CSA)
12400-142
Ток, разм. C (CSA)
16 A
Расчетные данные согласно UL
Напряжение, класс C (UR)
300 V
Сертификат № (UR)
E60693
Ток, разм. С
13 A
Дополнительные технические данные
Вид монтажа
зафиксированный
Количество одинаковых клемм
1
Открытые страницы
справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение
Нет
Указание по установке
Непосредственный монтаж
Другие соединения
Исполнение ножевого разъема
с прорезью
Расчетное сечение, ножевой разъем 2,8 мм
1 mm²
Расчетное сечение, ножевой разъем 6,3 мм
2,5 mm²
Общие сведения
Нормы
IEC 61210, По стандарту IEC 60947-7-1
Рейка
TS 35
Указание по установке
Непосредственный монтаж
Параметры системы
Исполнение
С соединением в виде кабельного наконечника F2.8, С соединением в виде кабельного наконечника F6.3, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
С соединением в виде кабельного наконечника F2.8, С соединением в виде кабельного наконечника F6.3, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.