Blok zacisku przelotowego, Port płaski, 2.5 mm², 500 V, 20 A, liczba przyłączeń: 4
Nr zam.
0699660000
Typ
AST 1/35 6.3/2.8
GTIN (EAN)
4008190041861
Ilość
50 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
46 mm
Głębokość (cale)
1,811 inch
Wysokość
40 mm
Wysokość (cale)
1,575 inch
Szerokość
6,5 mm
Szerokość (cale)
0,256 inch
Masa netto
10,52 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
100 °C
Informacje ogólne
Normy
IEC 61210, Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Szyna
TS 35
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
Inne przyłącza
Przekrój pomiarowy wtyku płaskiego 2,8 mm
1 mm²
Przekrój pomiarowy wtyku płaskiego 6,3 mm
2,5 mm²
Wykonanie wtyku płaskiego
rowkowany
Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze
Port płaski
dalsze dane techniczne
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
liczba identycznych złączy
1
otwarte strony
z prawej strony
rodzaj montażu
wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji
Nie
dane tworzywa
tworzywo
PA 66
Barwny
beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94
V-2
dane znamionowe
Przekrój pomiarowy
2,5 mm²
Napięcie znamionowe
500 V
Znamionowe napięcie stałe
500 V
Prąd znamionowy
20 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu
20 A
Normy
IEC 61210, Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x
0,77 W
Stopień zanieczyszczenia
3
dane znamionowe wg CSA
Napięcie rozm. C (CSA)
300 V
Nr certyfikatu (CSA)
12400-142
Prąd Gr C (CSA)
16 A
dane znamionowe wg UL
Napięcie rozm. C (UR)
300 V
Nr certyfikatu (UR)
E60693
Prąd Gr C (UR)
13 A
parametry systemu
Wykonanie
Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F2.8, Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F6.3, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca
Tak
Liczba potencjałów
1
liczba poziomów
1
liczba zacisków na poziom
4
Liczba potencjałów w rzędzie
1
poziomy wewnętrznie zmostkowane
Nie
Przyłącze PE
Nie
Szyna
TS 35
Funkcja N
Nie
Funkcja PE
Nie
Funkcja PEN
Nie
przewody zaciskane (złącze wymiarowane)
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F2.8, Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F6.3, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.