Morsettiera passante, Collegamento a spina piatta, beige / giallo, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
N. d’ordine
0699660000
Tipo
AST 1/35 6.3/2.8
GTIN (EAN)
4008190041861
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
46 mm
Profondità (pollici)
1,811 inch
Posizione verticale
40 mm
Altezza (pollici)
1,575 inch
Larghezza
6,5 mm
Larghezza (pollici)
0,256 inch
Peso netto
10,52 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
100 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Altri collegamenti
Sezione di dimensionamento spina piatta 2,8mm
1 mm²
Sezione di dimensionamento spina piatta 6,3mm
2,5 mm²
Versione a spina piatta
fessurato
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a spina piatta
Dati caratteristici del sistema
Versione
Con collegamento capocorda F2.8, Con collegamento capocorda F6.3, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
4
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
PA 66
Colori
beige / giallo
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
2,5 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
20 A
Corrente con conduttore max.
20 A
Norme
IEC 61210, A norma IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,77 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
16 A
N° certificato (CSA)
12400-142
Tensione Gr C (CSA)
300 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
13 A
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
300 V
Generale
Guida
TS 35
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Norme
IEC 61210, A norma IEC 60947-7-1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Morsettiera passante, Collegamento a spina piatta, beige / giallo, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a spina piatta, beige / giallo, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a spina piatta, beige / giallo, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.