Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Системы для ввода кабелей и компоненты
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Универсальный диапазон
Диапазон применения
Клеммные колодки для прямого начертания букв
Принадлежности
Технология SNAP IN
Технология PUSH IN
Пружинная технология
Технология винтовых клемм
Болтовое соединение
Серия W
Серия SAK
TS35
TS32
TS32 / TS35 EN (комбинированная опора):
TS15
Многополюсные клеммы
Непосредственный монтаж
Измерительные клеммы с размыкателем
Клеммы для предохранителей
Клеммы для термопар
Клеммы с подпружиненными контактами
Модульные клеммы с электронными компонентами
Проходные клеммы
клеммы с разнообразными соединениями
1 уровень
2 уровня
10 mm²
16 mm²
Плавкий предохранитель 1 1/4"x1/4"
Плавкий предохранитель 5x20
Плавкий предохранитель 5x25
Плавкий предохранитель 5x30
Плавкий предохранитель E 14
Основные данные для заказа
Версия
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 10 mm², 10 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35
Заказ №
0667520000
Тип
SAKS 3/35 GZ/6.3X32
GTIN (EAN)
4008190093976
Кол.
20 Шт.
Размеры и массы
Глубина
53,5 мм
Глубина (дюймов)
2,106 inch
Высота
54 мм
Высота (в дюймах)
2,126 inch
Ширина
13 мм
Ширина (в дюймах)
0,512 inch
Масса нетто
40,4 g
Температуры
Температура хранения
-25 °C...55 °C
Температура окружающей среды
-5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин.
-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.
130 °C
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
Расчетные данные согласно CSA
Напряжение, класс C (CSA)
600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA)
10 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)
22 AWG
Сертификат № (CSA)
12400-198
Ток, разм. C (CSA)
10 A
Расчетные данные согласно UL
Напряжение, класс C (UR)
600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR)
8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR)
26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR)
8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR)
22 AWG
Сертификат № (UR)
E60693
Ток, разм. С
8 A
Дополнительные технические данные
Вид монтажа
зафиксированный
Количество одинаковых клемм
1
Открытые страницы
справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение
Нет
Указание по установке
Непосредственный монтаж
Клеммы с предохранителем
Вид напряжения для индикации
ACAC/DC
Вставка предохранителя
G-предохранитель 6,3 x 32
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки)
втычной
Индикация
без светодиода
Рабочее напряжение, макс.
500 В
Общие сведения
Нормы
IEC 60947-7-3
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.
AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.
AWG 22
Рейка
TS 35
Указание по установке
Непосредственный монтаж
Параметры системы
Исполнение
Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина
Да
Количество независимых точек подключения
1
Количество уровней
1
Количество контактных гнезд на уровень
2
Количество потенциалов на уровень
1
Уровни с внутр. перемычками
Нет
Соединение PE
Нет
Рейка
TS 35
Функция N
Нет
Функция PE
Нет
Функция PEN
Нет
Расчетные данные
Расчетное сечение
10 mm²
Номинальное напряжение
500 V
Номинальное напряжение пост. тока
500 V
Номинальный ток
10 A
Ток при макс. проводнике
10 A
Нормы
IEC 60947-7-3
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Номинальное импульсное напряжение
6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x
1,82 W
Степень загрязнения
3
Характеристики материала
Материал
KrG
Цветовой код
Умеренно желтый
Класс пожаростойкости UL 94
V-0, 5VA
Элемент индикации
Вид напряжения для индикации
ACAC/DC
Зажимаемые провода (дополнительное соединение)
Тип соединения, дополнительное соединение
Винтовое соединение
Зажимаемые провода (расчетное соединение)
Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS
4
Вид соединения
Винтовое соединение
Вид соединения 2
Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс.
16 mm²
Диапазон зажима, мин.
0,33 mm²
Длина зачистки изоляции
12 мм
Зажимной винт
M 4
Калибровая пробка согласно 60 947-1
B6
Количество соединений
2
Момент затяжки, макс.
2,4 Nm
Момент затяжки, мин.
1,2 Nm
Направление соединения
боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.
AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.
AWG 22
Размер лезвия
1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.
10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.
10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.
1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.
0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.
16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.
0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.
10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.
0,5 mm²
Важное примечание
Сведения об изделии
Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора
Классификации
ETIM 6.0
EC000899
ETIM 7.0
EC000899
ETIM 8.0
EC000899
ETIM 9.0
EC000899
ECLASS 9.0
27-14-11-16
ECLASS 9.1
27-14-11-16
ECLASS 10.0
27-14-11-16
ECLASS 11.0
27-14-11-16
ECLASS 12.0
27-14-11-16
ECLASS 13.0
27-25-01-13
ECLASS 14.0
27-25-01-13
Заказ №:
9509620000
Тип:
KSKM 3/35 GZ 1 1/4X1/4
Версия:
SAK-серия, Клемма с предохранителем, Расчетное сечение: 10 mm², Винтовое соединение, Материал Wemid, Темно-бежевый, Непосредственный монтаж