Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 1, liczba poziomów: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
Nr zam.
0664960000
Typ
AST 5/35 SF 6.3/2.8
GTIN (EAN)
4008190043322
Ilość
50 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
46 mm
Głębokość (cale)
1,811 inch
Wysokość
58 mm
Wysokość (cale)
2,283 inch
Szerokość
6,5 mm
Szerokość (cale)
0,256 inch
Masa netto
12,62 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
100 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
Informacje ogólne
Normy
IEC 61210, Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Szyna
TS 35
Wskazówka montażowa
Szyna zbiorcza
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 24
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 12
Inne przyłącza
Przekrój pomiarowy wtyku płaskiego 2,8 mm
1 mm²
Przekrój pomiarowy wtyku płaskiego 6,3 mm
2,5 mm²
Wykonanie wtyku płaskiego
rowkowany
Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze
złącze śrubowe
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks.
4 mm²
dalsze dane techniczne
Wskazówka montażowa
Szyna zbiorcza
liczba identycznych złączy
1
otwarte strony
z prawej strony
rodzaj montażu
wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji
Nie
dane tworzywa
tworzywo
PA 66
Barwny
beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94
V-2
dane znamionowe
Przekrój pomiarowy
4 mm²
Napięcie znamionowe
500 V
Znamionowe napięcie stałe
500 V
Prąd znamionowy
20 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu
20 A
Normy
IEC 61210, Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x
1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x
1,02 W
Stopień zanieczyszczenia
3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrój przewodu (CSA)
12 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA)
24 AWG
Napięcie rozm. C (CSA)
300 V
Nr certyfikatu (CSA)
12400-145
Prąd Gr C (CSA)
16 A
dane znamionowe wg UL
Napięcie rozm. C (UR)
300 V
Nr certyfikatu (UR)
E60693
Prąd Gr C (UR)
20 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR)
12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR)
26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR)
12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR)
22 AWG
parametry systemu
Wykonanie
Złącze śrubowe, Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F2.8, Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F6.3, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
Złącze śrubowe, Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F2.8, Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F6.3, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.