Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 500 V, 20 A, Número de conexiones: 1
Código
0664960000
Tipo
AST 5/35 SF 6.3/2.8
GTIN (EAN)
4008190043322
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
46 mm
Profundidad (pulgadas)
1,811 inch
Altura
58 mm
Altura (pulgadas)
2,283 inch
Anchura
6,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,256 inch
Peso neto
12,62 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
100 °C
Conductor embornable (conexión adicional)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
4 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A4
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
12 mm
Número de conexiones
1
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
2
Par de apriete, max.
1 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
6 mm²
Sección de embornado, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
2,5 mm²
Terminal tubular doble, min.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
PA 66
Color
Beige/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
500 V
Tensión nominal DC
500 V
Intensidad nominal
20 A
Corriente en conductor máximo
20 A
Normas
IEC 61210, Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
16 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-145
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
24 AWG
Tensión Gr C (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
20 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr C (UR)
300 V
Generalidades
Carril
TS 35
Indicación de montaje
Barra colectora
Normas
IEC 61210, Según IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Otras conexiones
Sección nominal del terminal plano de 2,8 mm
1 mm²
Sección nominal del terminal plano de 6,3 mm
2,5 mm²
Versión del terminal plano
ranurado
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Barra colectora
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Con conexión por terminales planos F2.8, Con conexión por terminales planos F6.3, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Conexión brida-tornillo, Con conexión por terminales planos F2.8, Con conexión por terminales planos F6.3, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.