Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AST 5/35 SF 6.3/2.8
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 20 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 1
Best.-Nr. 0664960000
Art AST 5/35 SF 6.3/2.8
GTIN (EAN) 4008190043322
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 46 mm
Tiefe (inch) 1,811 inch
Höhe 58 mm
Höhe (inch) 2,283 inch
Breite 6,5 mm
Breite (inch) 0,256 inch
Nettogewicht 12,62 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Sammelschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Normen IEC 61210, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Andere Anschlüsse

Bemessungsquerschnitt Flachstecker 2,8 mm 1 mm²
Bemessungsquerschnitt Flachstecker 6,3 mm 2,5 mm²
Flachsteckerausführung geschlitzt

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Nennstrom 20 A
Strom bei max. Leiter 20 A
Normen IEC 61210, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 24 AWG
Spannung Gr C (CSA) 300 V
Strom Gr C (CSA) 16 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-145

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Spannung Gr C (UR) 300 V
Strom Gr C (UR) 20 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 1 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 2
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,2 mm²
Klemmschraube M 3
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 2,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 4 mm²

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, mit Flachsteckanschluss F2.8, mit Flachsteckanschluss F6.3, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe beige/gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Sammelschiene
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE CSA UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0630400000
Art: SAK 4 SS/35 6.3/2.8 DB
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Flachsteckanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile