Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
EK 10/35
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма защ. заземления (PE), Винтовое соединение, желтый, зеленый, 10 mm², 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-2, PA 66
Заказ № 0661360000
Тип EK 10/35
GTIN (EAN) 4008190080594
Кол. 50 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2023-07-31
Альтернативный продукт 1010300000

Размеры и массы

Глубина 45 мм
Глубина (дюймов) 1,772 inch
Высота 56 мм
Высота (в дюймах) 2,205 inch
Ширина 10 мм
Ширина (в дюймах) 0,394 inch
Масса нетто 30,03 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 8 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 14 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-2124451

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 14 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 14 AWG
Сертификат № (UR) E60693

Дополнительные технические данные

Вид монтажа привинченный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы закрытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, С соединением защитного заземления (PE), закрытый
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Да
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Да
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 800 V
Нормы IEC 60947-7-2
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Расчетное импульсное напряжение относительно соседней клеммы 8 kV
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,82 W
Степень загрязнения 3

Расчетные данные PE

Расчетный кратковременный ток 1 200 A (10 мм²)
Центральный винт для клемм PE M 3
Диапазон момента затяжки крепежного винта 0,5...1,0 Нм
Функция PEN Нет

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код желтый, зеленый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. 10 mm²

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Зажимной винт M 4
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1,2 Nm
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Сертификаты

Сертификаты CE CSA KEMAKEUR UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти