Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
DK 4V/35
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
Заказ № 0643460000
Тип DK 4V/35
GTIN (EAN) 4008190027667
Кол. 25 Шт.
Альтернативный продукт 1041910000

Размеры и массы

Глубина 54 мм
Глубина (дюймов) 2,126 inch
Высота 50 мм
Высота (в дюймах) 1,969 inch
Ширина 6 мм
Ширина (в дюймах) 0,236 inch
Масса нетто 13,04 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 300 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 27 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, С вертикальными перемычками, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Да
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 35 27 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 32 A
Ток при макс. проводнике 32 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код бежевый/желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. 2,5 mm²

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,33 mm²
Длина зачистки изоляции 9 мм
Количество соединений
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Сертификаты

Сертификаты CE UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 0538960000
Тип: DK 4/35 1D A1
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0538980000
Тип: DK 4/35 1D A1 BL
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0538860000
Тип: DK 4/35 1D A2
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0396360000
Тип: DK 4/35 1D GET.SCH.
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0396660000
Тип: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0396760000
Тип: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0396860000
Тип: DK 4/35 2D GET.SCH. A2
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0539060000
Тип: DK 4/35 LD 24VDC CSA A1
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 24 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2
 
Заказ №: 0210260000
Тип: DK 4/35 LD ROT 24VDC
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 24 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2