Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 380 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, V-2, PA 66
Código
0642760000
Tipo
DK 4/32 2D CSA GET.SCH.
GTIN (EAN)
4008190043209
Cantidad
25 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
54 mm
Profundidad (pulgadas)
2,126 inch
Altura
50 mm
Altura (pulgadas)
1,969 inch
Anchura
6 mm
Anchura (pulgadas)
0,236 inch
Peso neto
13,04 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
100 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
9 mm
Número de conexiones
4
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
2
Par de apriete, max.
0,8 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,33 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
PA 66
Color
Beige/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
380 V
Tensión nominal DC
380 V
Intensidad nominal
10 A
Corriente en conductor máximo
10 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado de polución
3
Dimensiones
Desplazamiento TS 32
25 mm
Generalidades
Carril
TS 32
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, con diodo, abierto por un extremo
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 380 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 380 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 380 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 380 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 380 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 380 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 380 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 380 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 380 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, V-2, PA 66
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.