Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAKG 46/35 II
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 150 mm², 309 A, 1000 V, Количество соединений: 2
Заказ № 0637920000
Тип SAKG 46/35 II
GTIN (EAN) 4008190122645
Кол. 5 Шт.

Размеры и массы

Глубина 57 мм
Глубина (дюймов) 2,244 inch
Высота 106 мм
Высота (в дюймах) 4,173 inch
Ширина 46 мм
Ширина (в дюймах) 1,811 inch
Масса нетто 319,968 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 300 kcmil
Сертификат № (CSA) 12400-199
Ток, разм. C (CSA) 365 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 300 kcmil
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 0000 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 300 kcmil
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 0000 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 285 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы открытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. kcmil 300
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 4/0
Рейка TS 35
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Болтовая клемма
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 150 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 000 V
Номинальный ток 309 A
Ток при макс. проводнике 353 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 9,89 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал KrG
Цветовой код Умеренно желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0, 5VA

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 185 mm²
Диапазон зажима, мин. 10 mm²
Зажимной винт M 12
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 31 Nm
Момент затяжки, мин. 14 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. kcmil 300
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 4/0
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 185 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 185 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 10 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CE CSA UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 0638020000
Тип: SAKG 46/35 II/GW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 150 mm², 309 A, 1000 V, Количество соединений: 2