Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAKG 70/35 II/GW
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 70 mm², 192 A, 1000 V, Количество соединений: 1
Заказ № 0636620000
Тип SAKG 70/35 II/GW
GTIN (EAN) 4008190157876
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 51,4 мм
Глубина (дюймов) 2,024 inch
Высота 84 мм
Высота (в дюймах) 3,307 inch
Ширина 32 мм
Ширина (в дюймах) 1,26 inch
Масса нетто 166,584 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 0000 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 00 AWG
Сертификат № (CSA) 12400-199
Ток, разм. C (CSA) 200 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 000 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 6 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 000 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 6 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 200 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы открытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4/0
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Болтовая клемма
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 70 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 000 V
Номинальный ток 192 A
Ток при макс. проводнике 192 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,17 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 6,14 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал KrG
Цветовой код Умеренно желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0, 5VA

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 95 mm²
Диапазон зажима, мин. 10 mm²
Зажимной винт M 8
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 12 Nm
Момент затяжки, мин. 6 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4/0
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 95 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 95 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 10 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CE CSA UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.