Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAKG 70/35 II/GW
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, mittelgelb, 70 mm², 192 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Best.-Nr. 0636620000
Art SAKG 70/35 II/GW
GTIN (EAN) 4008190157876
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 51,4 mm
Tiefe (inch) 2,024 inch
Höhe 84 mm
Höhe (inch) 3,307 inch
Breite 32 mm
Breite (inch) 1,26 inch
Nettogewicht 166,59 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 70 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 192 A
Strom bei max. Leiter 192 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,17 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 6,14 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 0000 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 00 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 200 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-199

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 000 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 6 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 000 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 6 AWG
Spannung Gr C (UR) 600 V
Strom Gr C (UR) 200 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 12 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 6 Nm
Klemmbereich, max. 95 mm²
Klemmbereich, min. 10 mm²
Klemmschraube M 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 95 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 95 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 10 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Bolzenklemme
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff KrG
Farbe mittelgelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0, 5VA

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten offen
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE CSA UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile